Signalleuchte - CSD-SL 300 WH 8X8 - 1002733

LED-Signalleuchte mit einem Halbwertswinkel von 8° x 8° (Abstrahlwinkel), 24 V DC, weiß, Kommunikationsschnittstelle

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Mit den Signalleuchten für den maritimen Einsatz betreiben Sie zuverlässige und energieeffiziente Lichtsignalanlagen wie z. B. Schleusen.
Für die Überwachungsfunktionen werden ausschließlich Komponenten verwendet, die dem Industriestandard entsprechen.
Der Signalleuchten 300 ist in verschiedenen Lichtfarben entsprechend wichtiger Standards (zum Beispiel IALA Empfehlung E200-1 und CIE 1931) erhältlich.
Über die Feldbuskommunikation stehen dem Anwender zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931
  • Failsafe-Funktion
  • 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
  • Diagnosefähigkeit
  • Hohe Leucht- und Farbintensität
  • Applikationsabhängig programmierbar
  • Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50 000 h LED-Lebensdauer
  • Abstrahlwinkel: 8° x 8°
  • langlebige und sparsame LED-Technik
  • Feldbuskommunikation

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1002733
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRGAAB -
GTIN 4055626465203
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'860.000 GRM
Zolltarifnummer 85308000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback