Einsteckschild - PMLP-RFID/HF (90X38) - 0830956

Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 3 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
0830956_de.zip
Deutsch
02.09.2019
[zip, 3 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
0830956_en.zip
Englisch
02.09.2019
[zip, 3 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
0830956_fr.zip
Französisch
02.09.2019
[zip, 3 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
0830956_nl.zip
Niederländisch
02.09.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 400 KB] Herstellererklärung
CCC-Negativ-Erklärung
CCC-Exemp-Dec_BG211Z.pdf
International
00



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback