Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC complete

Des connecteurs adaptés pour chaque application

Les connecteurs à usage intensif de la série HEAVYCONNEC complete peuvent être enfichés en toute compatibilité et combinés avec souplesse.

Les connecteurs à usage intensif de la gamme HEAVYCONNEC complete protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie même dans les conditions les plus extrêmes. Ils résistent à la poussière, à l'eau, aux vibrations et charges mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

Avantages

  • Grâce à trois gammes différentes, vous disposez toujours d'un raccord enfichable adapté à vos besoins
  • Compatibilité de l'enfichage : les boîtiers sont compatibles pour le montage et le raccordement avec les boîtiers en aluminium de tous les fabricants connus
  • Souplesse des combinaisons : connectiques variables selon les éléments de contact et les adaptateurs pour modules
  • Un seul boîtier pour tout : il suffit d'encliqueter les éléments de contact modulaires destinés aux signaux, aux données, à la puissance et à la pneumatique dans un cadre Snap-in et de les monter dans le boîtier
  • Interfaces fiables : tous les boîtiers métalliques sont compatibles CEM grâce à des revêtements et des joints conducteurs

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Connecteurs à usage intensif

Nouveau système facile pour de nombreuses applications.

Referrer:

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer