Tunnel

Sécurité, disponibilité et rentabilité

Sécurité, disponibilité et rentabilité

Faites confiance à nos solutions holistiques en matière d'infrastructure de tunnel.

La sécurité et la disponibilité sont deux aspects décisifs de l'infrastructure du tunnel – tout comme son exploitation rentable. Les produits de Phoenix Contact vous offrent une infrastructure électrotechnique de qualité.

Tendance : disponibilité maximale grâce à la redondance système

Redondance système avec le RFC 460R  

Installations disponibles de manière durable – grâce à la redondance système

L'automatisation des tunnels pose des problèmes spécifiques : une disponibilité garantie du système est de la plus haute importance. Pour éviter les interruptions en cas de panne, la mise en œuvre d'un système redondant est requise.

La redondance système permet de réaliser un système redondant avec deux commandes PROFINET IO. Ainsi, l'une des commandes est le contrôleur principal et l'autre sert de contrôleur de secours. Cela permet de garantir une transmission ininterrompue ou un enregistrement intermédiaire.

Cela signifie que le dispositif d'E/S reçoit en permanence des données de l'une des deux commandes d'E/S. Si la communication de l'une des commandes hautement performantes est interrompue, la communication via la deuxième commande est garantie. Si aucune des deux commandes d'E/S ne fournit de données valables, des valeurs de remplacement sont préalablement émises.

L'émission et l'enregistrement des données dépend du programme de visualisation de l'utilisateur.

Avantage de cette commande : en cas de défaillance d'un ou de plusieurs composants, le deuxième contrôleur entre en action et garantit le processus. Ainsi, le système reste totalement opérationnel.

Notre gamme de produits

Pour la construction de tunnels et autres systèmes routiers, Phoenix Contact propose une technologie fiable. Laissez-vous convaincre par les avantages offerts.

Sécurité

La sécurité est primordiale pour la technologie routière. Des technologies modernes garantissent une collaboration transparente des différents éléments de la sécurité des tunnels : par exemple, les installations de détection d'incendie, les bornes d'appel d'urgence, les sorties de secours ou l'alimentation secourue.

Disponibilité

L'exploitation du tunnel doit être garantie 24 h/24. La fiabilité des équipements électriques est également importante. C'est pourquoi, outre la communication par fibre optique et la protection antisurtension, Phoenix Contact propose également des concepts de redondance.

Exploitation

Les tunnels sont généralement contrôlés de puis le poste de commande centralisé. Les caméras de surveillance et les panneaux de signalisation variables permettent de commander et surveiller le trafic. L'échange d'informations requis génère de grandes quantités de données. Pour le transfert de données sûr et rapide, nous proposons des réseaux Ethernet Gigabit puissants.

Rentabilité

L'infrastructure électrotechnique d'un tunnel doit être économique – de l'installation à la maintenance en passant par la mise en service. Nos solutions sont ouvertes et évolutives ; par ailleurs, elles sont basées sur des composants standardisés. Notre réseau mondial de distribution et de services vous assiste dans toutes les phases de votre projet.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer