Retour au sommaire

Surveillance de la température sécurisée dans la technique des process

En cas de surveillance de process sécurisée, la température dans le conteneur est régulée et surveillée en permanence. Cela aboutit alors à une séparation conséquente entre la régulation et le dispositif de protection.

Utilisez les contacts inverseurs librement programmables des convertisseurs de mesures de température certifiés SIL pour des messages et des alarmes ainsi que pour une déconnexion sûre.

Régulation de température avec déconnexion sûre

Régulation de température avec déconnexion sûre

Exemples d'application : surveillance de la température avec sortie de courant

Surveillance de la température avec RTD à 4 fils  

Surveillance de la température avec sortie de courant - exemple 1

Exemple de raccordement 1

Entrée : RTD à 4 fils

Sortie : sortie de courant 4 ... 20 mA avec contact de signalisation unique (sortie de couplage 1) et valeur seuil sécurisée au niveau de la commande sécurisée (combinaison des sorties de couplage 2 et 3, contact NF en série)

Surveillance de la température par thermocouple avec compensation interne de soudure froide  

Surveillance de la température avec sortie de courant - exemple 2

Exemple de raccordement 2

Entrée : thermocouple avec compensation interne de la soudure froide

Sortie : 4...20 mA avec contact de signalisation unique (sortie de couplage 1, contact NO) et valeur seuil sécurisée au niveau de la commande sécurisée (combinaison des sorties de couplage 2 et 3, contact NF en parallèle)

Surveillance de la température par thermocouple avec compensation externe de soudure froide ou sans compensation de soudure froide  

Surveillance de la température avec sortie de courant - exemple 3

Exemple de raccordement 3

Entrée : thermocouple avec compensation externe de soudure froide ou sans compensation de soudure froide ou entrée de tension

Sortie : 4...20 mA avec contact de signalisation unique (sortie de couplage 1, contact NO) et valeur seuil sécurisée (combinaison des sorties de couplage 2 et 3, contact NF en série) au niveau de la commande sécurisée

Surveillance sécurisée de la température Ex i dans la technique des process

Surveillance de la température avec RTD à 4 fils  

Surveillance de la température Ex i - exemple 1

Exemple de raccordement 1

Entrée : RTD à 4 fils

Sortie : sortie de courant 4 ... 20 mA avec contact de signalisation unique (sortie de couplage 1) et valeur seuil sécurisée au niveau de la commande sécurisée (combinaison des sorties de couplage 2 et 3, contact NF en série)

Surveillance de la température par thermocouple avec compensation interne de soudure froide  

Surveillance de la température Ex i - exemple 2

Exemple de raccordement 2

Entrée : thermocouple avec compensation interne de la soudure froide

Sortie : 4...20 mA avec contact de signalisation unique (sortie de couplage 1, contact NO) et valeur seuil sécurisée au niveau de la commande sécurisée (combinaison des sorties de couplage 2 et 3, contact NF en parallèle)

Surveillance de la température par thermocouple avec compensation externe de soudure froide ou sans compensation de soudure froide  

Surveillance de la température Ex i - exemple 3

Exemple de raccordement 3

Entrée : thermocouple avec compensation externe de soudure froide ou sans compensation de soudure froide ou entrée de tension

Sortie : 4...20 mA avec contact de signalisation unique (sortie de couplage 1, contact NO) et valeur seuil sécurisée (combinaison des sorties de couplage 2 et 3, contact NF en série) au niveau de la commande sécurisée

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer