USB

Interface éprouvée

Interface éprouvée

Même en cours de fonctionnement, raccordez des appareils et leurs propriétés sont automatiquement reconnues.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans USB

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact propose une gamme complète de composants USB pour la maintenance et l'entretien. Vous pouvez obtenir des connecteurs d'appareils et des câbles préconfectionnés dans les degrés de protection IP20 et IP65/IP67, ainsi que des interfaces USB standards dans différents formats.

Avantages

  • Tout en un : câblage de l'appareil jusqu'au terrain avec un seul système
  • Modèles peu encombrants comme Mini USB en format M12
  • Sécurité garantie dans les environnements industriels extrêmes grâce à des degrés de protection élevés
  • Compatible avec d'autres fabricants car système de connecteurs homologué

Technologie USB

Topologie USB graphique  

Topologie USB

Il est impossible de se passer des interfaces USV dans de nombreux secteurs industriels. Leur fonctionnement est très simple : chaque équipement bus est raccordé individuellement à un appareil central, par exemple un PC industriel.

Les connecteurs USB de Phoenix Contact permettent de mettre en place ces interfaces directement sur la machine ou dans l'armoire électrique. Tous les composants sont parfaitement blindés pour résister aux sollicitations CEM élevées. Ils conviennent pour un transfert de données via un port USB 2.0 à une vitesse de 480 MBit/s, ou de 400 MBit/s selon la norme IEEE 1394.

Bénéficiez des avantages du système :

  • Installation dans tous les secteurs industriels
  • Utilisation de la structure en étoile
  • Vitesse de transmission jusqu'à 480 Mbit/s

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Composants de bus de terrain – convertisseur

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer