Switches administrables standards

Switches administrables standards

Sécurité et flexibilité maximales

Switches Ethernet industriels pour réseaux d'infrastructure exigeants et sécurisés.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switches administrables standards

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Destinés à des applications exigeantes, les switches administrables des séries 3000 et 4000 associent de très bonnes performances à une disponibilité élevée pour un temps de commutation de la redondance de seulement 15 ms.
Les switches prennent en charge un ensemble de normes IEEE, les rendant parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants.

Avantages

  • Redondance rapide avec le protocole Extended Ring pour une automatisation sans interruption
  • Sécurité accrue du réseau même pour les systèmes complexes grâce à de nombreuses fonctions de sécurité
  • Configuration et diagnostic clairs et simples grâce aux vues web à configurer dans une interface Web
  • Flexibilité élevée grâce à différents formats, modèles de ports et des modèles spéciaux pour les installations de production d'énergie

Puissance modulable pour une souplesse d'utilisation

Switches Ethernet industriel séries des 3000 et 4000  

Puissance à moduler : switches Ethernet industriel 3000 et 4000

Les switches administrables de la série 3000 sont disponibles dans plusieurs versions, avec cinq, huit ou 16 ports, ainsi que des connexions 10/100 MBit/s. Les switches administrables de la série 4000 combinent des ports 10/100 MBit/s avantageux et deux ports Gigabit à relier à un réseau de niveau supérieur. La série 4000 comprend des switches comportant dix, 14 ou 16 ports. Vous pouvez également combiner des raccords en cuivre ou FO.

Avec FL SWITCH 3000 et 4000, optimisez la commande de votre réseau : nombreuses fonctions de sécurité, de performances et de diagnostic, combinées à des fonctions de redondance et des principes d'utilisation conviviaux.

Découvrez l'étendue des possibilités offertes par FL SWITCH 3000 et 4000 :

  • Variations de températures : de -10 °C à 60 °C et de -45 °C à 75 °C
  • Flexibilité élevée avec jusqu'à quatre ports FO permettant la conception de topologies en étoile ou en arbre, ainsi que la connexion de sous-réseaux à des réseaux supérieurs
  • Association de fonctions IEEE et de la redondance Extended Ring permettant d'obtenir des temps de commutation de 15 ms avec plusieurs centaines de switches dans l'anneau
  • Couplage de plusieurs anneaux
  • Commande facile grâce à une gestion basée sur le Web, d'une convivialité d'utilisation unique
  • Commande réseau : VLAN, multicast, trunking, mécanismes de filtrage
  • Commande de sécurité : liée à un port, 802.1x, comptes d'utilisateur

Switches administrables selon CEI 61850-3/IEEE 1613

Switches Ethernet industriels selon CEI 61850-3/IEEE 1613  

Switches Ethernet industriels selon CEI 61850-3/IEEE 1613

La norme CEI 61850 pose des exigences spécifiques pour les composants réseau. En fonction de leur lieu d'installation, ils doivent répondre à des exigences environnementales extrêmement importantes, définies dans la norme CEI 61850-3 et IEEE 1613. Grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, une plage de température étendue et une résistance extrême aux chocs et aux vibrations, les FL SWITCHES 3000E et 4800E vous garantissent à tout moment un fonctionnement fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes. Ils peuvent notamment être montés dans des installations de production d'énergie.


Concevez des connexions réseaux centralisées et décentralisées avec des appareils pour profilés (FL SWITCH 3000E) ou pour uns installations dans des armoires 19 pouces (FL SWITCH 4800E).

Avantages :

  • POssibilité d'utilisation dans des conditions d'environnement électromagnétiques et électrostatiques les plus difficiles selon CEI 61850-3 et IEEE 1613
  • Utilisation dans des conditions climatiques extrêmes grâce à une plage de température allant de -40 °C à +70 °C
  • Mécanismes de redondance rapides permettant une disponibilité élevée

FL SWITCH 3000E :

  • Flexibilité grâce à différents modèles de ports 10/100 MBit/s et des ports SFP 100 MBit/s en option avec raccordement LC

FL SWITCH 4800E :

  • Densité élevée du nombre de ports et possibilité de juxtaposition directe pour un encombrement réduit
  • Alimentation en tension redondante pouvant être échangée, et tensions de service spéciales (en option)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer