Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL

À chaque type de signal sa solution

A chaque type de signal sa solution

Séparer, adapter, filtrer et amplifier : MACX Analog vous propose de vastes solutions pour le traitement des signaux analogiques.

Retour Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les amplificateurs-séparateurs MACX Analog, économisez sur les coûts de planification et d'exploitation en combinant une flexibilité de signal élevée à une isolation sécurisée et une évaluation SIL.

Avantages

  • Sécurité fonctionnelle et fiabilité grâce à l'homologation SIL continue
  • Transmission de signal précise et parfaite grâce à un concept de transmetteur breveté avec isolation galvanique sécurisée et échauffement réduit
  • Configuration et consultation conviviales par sélecteur de codage et terminal de commande ou avec un logiciel pour une fonctionnalité et une surveillance étendues.
  • Installation rapide et sûre par blocs de jonction enfichables avec raccordement vissé ou raccordement autodénudant Push-in et solution de câblage système continue Termination Carrier
  • Alimentation flexible en énergie : variantes avec plage de tension étendue ou variantes 24 V avec pontage simple de l'énergie à l'aide d'un connecteur sur profilé
  • Protection antidéflagration maximale pour toutes les zones Ex et tous les groupes de gaz avec les amplificateurs-séparateurs Ex i MACX Analog Ex

Aperçu des produits : amplificateurs-séparateurs MACX Analog

Applications possibles pour les amplificateurs-séparateurs MACX Analog  

Applications possibles pour les amplificateurs-séparateurs MACX Analog

Déterminez et choisissez l'amplificateur-séparateur MACX Analog qui convient le mieux à votre application :

IN/OUT analogique

  • Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable
  • Module d'isolation/alimentation pour alimentation de transmetteurs 2 fils avec transmission de signaux HART
  • Amplificateur-séparateur de sortie avec transmission de signaux HART

Température, potentiomètre, valeurs seuil

  • Convertisseur de température universel pour thermomètres à résistance, transmetteurs à résistance, potentiomètres, thermocouples et sources mV (en option avec relais de seuil)
  • Convertisseur de température configurable pour thermomètre à résistance et transmetteur à résistance
  • Convertisseur de température configurable pour thermocouples et sources mV

IN tout-ou-rien

  • Amplificateur-séparateur avec entrée pour détecteur de proximité NAMUR ou commutateur
  • Monocanal avec contact inverseur ou sortie transistor passive
  • Monocanal avec double sortie de relais de contact à fermeture
  • Deux canaux avec une sortie de relais de contact à fermeture par canal
  • Deux canaux avec une sortie de contact inverseur ou une sortie transistor passive par canal

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Service


MACX Analog

Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer