Surveillance des pales de rotor pour les installations éoliennes

Surveillance des pales du rotor

Connaître l'état

Vous pouvez surveiller les vibrations des pales du rotor afin de réduire les sollicitations et d'effectuer des maintenances de manière adaptée.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Surveillance des pales de rotor pour les installations éoliennes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le dispositif Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) de Phoenix Contact surveille en continu les vibrations des pales du rotor d'une installation éolienne. Lors que la valeur limite est dépassée, une alarme se déclenche : les exploitants sont donc constamment informés sur l'état des pales.

Avantages

  • Maintenance basée sur l'état des pales du rotor grâce à la détection anticipée des défaillances
  • Réduction de la sollicitation des pales des éoliennes grâce à une régulation optimisée selon la charge
  • Exploitation fiable grâce à la robustesse des composants, conçus pour répondre aux exigences des installations éoliennes
  • Système ouvert pour une intégration optimale des systèmes existants

Surveiller les vibrations et les charges

Surveillance de l'état  

Mesurer les vibrations permet de détecter de manière anticipée les zones défaillantes des pales

Les pales du rotor des éoliennes terrestres et particulièrement des éoliennes offshore sont soumises à d'extrêmes conditions et sollicitations. Les exigences en matière de surveillance des charges et des vibrations générées augmentent avec la longueur des pales.

Des jauges de contrainte collées sur les pales du rotor assurent la surveillance. Ces capteurs permettent de mesurer les contraintes auxquelles les pales du rotor sont soumises. Lorsque les valeurs limites sont dépassées, les sorties TOR librement programmables peuvent émettre une alarme. Toutes les données peuvent aussi faire l'objet d'une analyse. Elles sont transmises soit via un modem disponible en option, soit directement via le bus de terrain disponible dans les installations éoliennes. Cette solution de surveillance peut être intégrée dans presque tous les environnements de bus, par exemple PROFINET, PROFIBUS, Modbus ou CAN.

Mise à niveau des anciennes installations ou des nouvelles infrastructures

Pale du rotor  

L'armoire électrique confectionnée peut être également ajoutée dans les installations existantes

Le dispositif RBTM peut être intégré directement dans la conception électrique de l'installation ou peut être ajouté dans les installations existantes. En cas de mise à jour, la solution en coffret est préconisée, qui consiste en une armoire électrique qui s'intègre dans le moyeu. Pour les nouvelles infrastructures, le matériel nécessaire, comme l'automate et le module E/S, peut être installé directement dans l'armoire électrique à pas variable de l'installation éolienne. Dans ce cas, le logiciel sera transféré sur l'automate via une carte SD.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer