Programmation

Un logiciel plus intelligent pour votre automate

Un logiciel plus intelligent pour votre automate

Performant et sur mesure : notre logiciel de programmation pour installations automatisées.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Programmation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez les produits logiciels de Phoenix Contact pour la programmation de votre automatisation. Des tâches claires effectuées sur de petits automates, à l'automatisation complexe d'installations avec API haut de gamme : vous trouverez ici le logiciel de programmation adapté à votre application.

Avantages

  • Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
  • Outil logiciel global : un environnement de programmation pour tous les automates
  • Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
  • Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
  • Maniement simple grâce à l'interface de programmation intuitive et aux structures claires

PC WORX : le logiciel de programmation pour tous les automates

PC WORX : le logiciel de programmation de Phoenix Contact  

PC WORX : le logiciel de programmation de Phoenix Contact

PC WORX est le logiciel d'ingénierie globale pour tous les automates de Phoenix Contact. En un seul outil, PC Worx réunit la programmation selon la norme CEI 61131, la configuration du bus de terrain pour INTERBUS, PROFINET et Modbus, ainsi que le diagnostic de l'installation.

Pour vous, cela implique une coordination parfaite du logiciel et du matériel. En fonction du nombre de modules I/O à supporter, choisissez entre deux versions : PC WORX BASIC et PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS - une initiation rapide à la programmation

Idéal pour la programmation d'automates compacts  

Idéal pour la programmation d'automates compacts

La programmation devient facile : PC Worx Express de Phoenix Contact est le logiciel gratuit pour une initiation facile à la programmation d'après la norme CEI 61131.

Le petit frère du logiciel PC Worx est destiné aux automates de classe 100. S'utilisant de façon intuitive, il est la solution parfaite pour la mise en place d'installations conviviales et efficaces.  

SAFETYPROG : le logiciel pour la sécurité fonctionnelle

Programmez vos fonctions de sécurité  

Programmez vos fonctions de sécurité

Avec Safetyprog, vous programmez votre commande de sécurité de Phoenix Contact et intégrez ainsi la sécurité fonctionnelle dans votre installation.

Le logiciel prend en charge PROFIsafe et la sécurité INTERBUS, et satisfait aux normes de sécurité conformément à CEI 61508.

L'outil de simulation intégré vous permet de vérifier à l'avance le système de sécurité.   

PC Worx Target for Simulink

Coffret logiciel Simulink Smart Solution  

Combinez les fonctionnalités à partir de MATLAB/Simulink et PC Worx

La bibilothèque de micrologiciels PC Worx Target for Simulink vous permet d'intégrer les fonctionnalités de MATLAB/Simulink dans le logiciel de programmation PC Worx. Raccordez ainsi les modèles MATLAB/Simulink avec les automates hautes performances RFC 470 et RFC 470S de Phoenix Contact.

Grâce au développement de système basé sur des modèles, les programmes peuvent être mis en œuvre et contrôlés de manière structurée. Vous pouvez ainsi simuler au préalable des installations ainsi que leur mise en service avec le matériel et procéder à des tests en continu. Par ailleurs, bénéficiez d'une performance maximisée de l'installation grâce à l'ajustement successif via des régulateurs optimisés.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Découvrez le logiciel d'ingénierie

Réaliser des tâches d'automatisation de façon efficace et intuitive

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer