Boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC

Boîtiers pour profilé extrudé

Pour des circuits imprimés de taille personnalisée

Aucune limite de conception : élaborez vos appareils depuis la base d'après vos besoins.

Retour Boîtiers pour profilé extrudé

Catégories

Rechercher dans Boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des composants de grande taille sont souvent intégrés dans l'électronique industrielle moderne et fonctionnelle. Les systèmes de boîtier à montage rapide et flexible dans toutes les dimensions comme UM-BASIC ont été spécialement conçus pour ces applications.

Avantages :

  • Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
  • Capots modulaires de géométries variées positionnables au choix
  • Compatibilité avec un grand nombre de connectiques standard Phoenix Contact
  • Une vaste gamme d'accessoires, comme le contact PE, le raccordement bus ou encore les claviers à membrane
  • Notre Service-Center réalise les modèles personnalisés

Grande flexibilité

Longueurs de boîtiers sur mesure  

Longueurs de boîtiers sur mesure

Ne gaspillez aucun millimètre du profilé. Les profilés extrudés sont découpés selon les besoins du client et sont disponibles en longueurs de 30 à 1 000 mm.

  • Gain de place grâce aux longueurs de boîtiers adaptées
  • Flexibilité maximale en raison d'une découpe des boîtiers sur mesure selon vos appareils
  • Câblage réduit et montage rapide grâce à l'interconnexion des bus en option
  • Mise à la terre variable grâce aux contacts PE pouvant être montés des deux côtés

Un montage rapide

Montage immédiat  

Principe Snap Mount

Le principe Snap Mount vous permet d'encliqueter facilement vos pièces latérales et d'économiser ainsi du temps de montage. Les vis ne sont pas requises.

Positionnement optimal

Circuit imprimé équipé  

Circuit imprimé équipé

Équipez votre circuit imprimé jusqu'au bord pour optimiser l'utilisation de votre espace.

Couverture sécurisée

Capots  

Capots librement positionnables

Positionnez parfaitement votre boîtier sur l'appareil grâce aux capots librement positionnables.

  • Capots librement positionnables
  • Différentes géométries disponibles
  • Possibilité d'intégrer les circuits imprimés dans les capots à l'aide de glissières

Raccordement rapide des modules

Contacts transversaux de bus  

Contacts transversaux de bus

Simplifiez votre communication d'appareil avec les connecteurs transversaux de bus en option. Raccordez plusieurs modules ensemble de manière fiable et rapide.

  • Connecteurs transversaux à 12 pôles et au pas de 3,81 mm 
  •  Résistant avec un ampérage maximum de 8 A et 160 V

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


UM-PRO et UM-BASIC

Système de boîtier sur profilé flexible destiné aux composants électroniques de grande taille.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer