Boîtiers pour profilé extrudé

Boîtiers pour profilé extrudé

Longueur du boîtier sur mesure

Une montage rapide et un dimensionnement libre grâce au système d'enclenchement simple et à une conception ouverte et modulaire.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

Rechercher dans Boîtiers pour profilé extrudé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des appareils rapides à monter ainsi qu'une longueur et un emplacement flexibles du circuit imprimé  : ce sont les caractéristiques clés des boîtiers pour profilé extrudé Phoenix Contact. En choisissant librement la connectique pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe de conception ouvert est idéal pour les circuits imprimés avec des composants de grande taille. Les capots disponibles en option vous permettent de protéger votre électronique.

Avantages :

  • Longueur du boîtier sur mesure au millimètre près
  • Conception ouverte permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
  • Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide avec homologation UL jusqu'à 105 °C
  • Grande facilité de montage des appareils : branchement des éléments latéraux sans outil selon le concept Snap-Mount
  • Conception flexible grâce à des capots à positionner librement

Série UM-BASIC

UM-BASIC  

Boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC

Les boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC associent des temps de montage réduits et des degrés de liberté importants lors du choix de la connectique. Le faible encombrement permet la réalisation de modules électroniques plats et leur montage sur des profilés normalisés ou directement au mur.

  • Les connecteurs de raccordement pour le câblage restent accessibles
  • Câblage réduit et montage rapide grâce à l'interconnexion des bus en option
  • Mise à la terre variable grâce aux contacts PE pouvant être montés des deux côtés

Série UM-PRO

Boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO  

Boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO

L'électronique industrielle moderne est de plus en plus compacte, décentralisée et proche du terrain. Les embases flexibles comme UM-PRO séduisent par leurs caractéristiques en matière de gain de temps et d'espace, et elles peuvent aussi être utilisées en présence de températures élevées :

  • Le polyamide insensible à la chaleur résiste à des températures jusqu'à 105 °C
  • Homologation UL pour le marché américain

Série UM-ALU

Boîtiers pour profilé extrudé UM-ALU  

Boîtiers pour profilé extrudé UM-ALU

Dans les environnements industriels avec un niveau d'interférences électromagnétiques important, les exigences au niveau des composants électroniques sensibles à la CEM sont élevées. Le système de boîtier UM-UAL est intégralement fabriqué en aluminium, offre une excellente protection CEM et garantit une flexibilité totale lors de l'équipement.

  • Protection CEM élevée
  • Thermorésistant
  • Flexibilité importante grâce aux tailles de profilés variées et au capot

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


UM-PRO et UM-BASIC

Système de boîtier sur profilé flexible destiné aux composants électroniques de grande taille.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer