Retour au sommaire

Avantages en détail

Flexible et enfichable

Blocs de jonction enfichables dans différentes versions  

Toujours la connectique appropriée

La gamme COMBI permet de choisir librement le mode de raccordement. La zone d'enfichage COMBI standardisée permet de combiner des blocs de jonction et des connecteurs indépendamment du mode de raccordement en fonction de l'application.

Haut de la page

Protection contre tout contact fortuit avec les doigts

Blocs de jonction et connecteurs protégés contre tout contact fortuit avec les doigts  

Blocs de jonction et connecteurs protégés contre tout contact fortuit avec les doigts

Le système COMBI vous offre une protection maximale : les modules de base et les connecteurs sont protégés contre tout contact fortuit avec les doigts.

Pour une plus grande flexibilité lors de la conception : l'alimentation peut être réalisée via les modules de base ou les connecteurs.

Haut de la page

Vaste éventail d'accessoires

Blocs de jonction avec décharges de traction encliquetables, boîtier pour câble  

Blocs de jonction enfichables avec décharges de traction encliquetables

Nous vous proposons des accessoires complets pour vous permettre d'étendre vos possibilités techniques. Par exemple :

  • Dispositifs de décharge de traction encliquetables pour les conducteurs sur les connecteurs.
  • Des verrouillages fixent les connecteurs sur les modules de base.
  • Le boîtier pour câble sert de décharge de traction robuste. Montez votre boîtier en deux parties et encliquetez-le sur les connecteurs COMBI prévus à cet effet.
  • Embouts anti-écrasement, raccordement de blindage.

 

Haut de la page

Enfichable – pour profilé ou circuit imprimé

Blocs de jonction et connecteurs : montage sur profilé, montage sur circuit imprimé  

Blocs de jonction et connecteurs pour différentes utilisations

Les solutions enfichables vous offrent une grande flexibilité : connecteurs identiques, différentes variantes de couplage :

  • Grâce au double pied intégré, il est possible de réaliser un montage sur des profilés NS 15 ou NS 35.
  • Variantes COMBI pour le raccordement pour C.I.
Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Avantages en détail

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer