Installation réseau

Pour tous les réseaux

Pour tous les réseaux

Cuivre ou fibre optique : vous trouverez ici tout le matériel nécessaire à votre installation.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Installation réseau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous pouvez vous-même installer un réseau complet : nous sommes là pour vous aider. Phoenix Contact vous propose tous les composants et outils nécessaires pour une installation flexible sur place.

Avantages

  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits
  • Installation rapide : câbles préconfectionnés de longueurs personnalisées
  • Confection aisée sur place grâce à nos outils d'installation performants

Réseaux à fibre optique (FO)

Câble FO  

Vaste assortiment de câbles et de connecteurs

Choisissez la fibre optique pour un raccordement libre de potentiel des composants réseau sur de grandes distances. Phoenix Contact propose à cette fin une gamme complète de produits autour de la technologie d'installation FO :

  • Câble FO en différents modèles, également pour Ethernet
  • Connecteurs FO pour confection à réaliser soi-même
  • Kit de confection
  • Appareils de mesure FO

D'autres accessoires utiles, comme les couplages ou les traversées de paroi complètent notre gamme.

Installation réseau avec cuivre

Composants réseau : connecteur, panneau de jonction, isolateur, câble  

Composants pour une installation réseau réussie

La meilleure solution pour une installation réussie de bâtiments, c'est l'installation réseau à base de cuivre. Phoenix Contact propose tous les composants et accessoires pour votre réseau Ethernet :

  • Câble réseau au mètre
  • Câble de jonction
  • Composants passifs comme des panneaux de jonction et des isolateurs réseau
  • Outil et connecteur dans différents modèles

Séparateur galvanique de réseau

Isolation Ethernet galvanique FL ISOLATOR  

Séparateur Ethernet galvanique

Les variations de potentiel sont un problème récalcitrant dans l'environnement industriel pour la transmission de données sans perturbation. Vous pouvez installer le FL ISOLATOR pour profiter d'une séparation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur du cuivre.

Avec la séparation haute qualité jusqu'à 4 kV, vous pouvez protéger vos appareils et interfaces Ethernet. L'immunité constatée augmente ainsi considérablement.

Le FL ISOLATOR est également disponible avec une connectique M12 et un boîtier pour un montage mural.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer