Boîtiers multifonctions

Boîtiers multifonctions

Connexion simple et gain de place

Câblage ultra-rapide avec connectique pré-équipée en façade et connecteurs sur profilés

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

Rechercher dans Boîtiers multifonctions

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers électroniques ME-API et ME-IO vous permettent d'obtenir un système de boîtier multifonctions. Ces boîtiers vous permettent ainsi de développer des nouveaux concepts d'appareils.

Avantages :

  • Flexibilité totale lors du choix de la connectique
  • Câblage facile et rapide grâce au raccordements en façade
  • Conception simplifiée de systèmes d'appareils modulaires grâce au connecteur sur profilé
  • Espace supplémentaire pour vos composants électroniques placés sur le circuit imprimé
  • Disponibilité élevée grâce à un maintien sécurisé sur le profilé

Série ME-IO

Système d'hébergement ME-IO  

Boîtiers multifonctions ME-IO

Le système de boîtier ME-IO est spécialement adapté aux applications disposant d'un faible espace de montage. La connectique push-in en façade et le format compact permettent l'implémentation de petits appareils comportant jusqu'à 36 pôles.

  • Largeur utile minimale de 18,8 mm seulement
  • Raccordement Push-in avec un maximum de 36 pôles sur la façade du boîtier
  • Les connecteurs pontés comme raccordement TWIN remplacent les embouts TWIN
  • De nombreuses possibilités de combinaisons de capots et connecteurs en façade

Série ME-API

Système d'hébergement ME-API  

Boîtiers multifonctions ME-PLC

Le système de boîtier ME-API est idéal pour les applications disposées en façade et nécessitant un espace de montage important. Combiné avec une large surface d'équipement de circuits imprimés et des connecteurs sur profilé, ce système de boîtier assure une grande fonctionnalité pour les applications les plus diverses.

  • Boîtiers de grandes dimensions
  • Connecteurs sur profilé pour un schéma d'implantation personnalisé du circuit imprimé
  • Connectique pour C.I. positionnable en façade
  • Connectique enfichable ou soudée utilisable

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Boîtiers multifonctions ME-PLC

Boîtiers électroniques multifonctions pour automates complexes.


Système de boîtier compact

Nombreuses possibilités de raccordement sur la façade de l'appareil.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer