Boîtiers multifonctions ME-API

Boîtier multifonctions ME-API

Système de boîtier pour les automates

Câblage ultra-rapide avec connectique pré-équipée en façade et connecteurs sur profilés

Retour Boîtiers multifonctions

Catégories

Rechercher dans Boîtiers multifonctions ME-API

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de boîtier ME-API est idéal pour les applications disposées en façade et nécessitant un espace de montage important. Combiné avec une large surface d'équipement de circuits imprimés et des connecteurs sur profilé, ce système de boîtier assure une grande fonctionnalité pour les applications les plus diverses

Avantages :

  • Raccordement pratique grâce à la connectique positionnée en façade
  • Les boîtiers de grandes dimensions permettent un gain d'espace important sur le circuit imprimé
  • Connecteurs sur profilé pour un schéma d'implantation personnalisé du circuit imprimé
  • Satisfaction parfaite des appareils aux exigences grâce aux différents modèles de flasques
  • Gain de temps grâce au montage simple et rapide

Raccordement frontal enfichable

Raccordement frontal enfichable  

Raccordement frontal enfichable grâce aux modules de raccordement pivotants

Le système offre de bonnes possibilités de raccordement grâce aux modules de connectique pivotants.

  • Connectique positionnée en façade
  • Connexion et déconnexion faciles grâce au levier
  • Totalement pré-équipé avec un raccordement rapide à ressort Push-in pour un maximum de 36 pôles

Connecteurs sur profilé

Connecteurs sur profilé  

Connecteurs sur profilés pour la communication entre modules

Combinez le boîtier électronique ME API avec deux modèles différents pour une flexibilité maximale. Les deux modèles sont fournis sous forme de kit d'équipement, c.-à-d. sans circuit imprimé et non montées. Cela permet d'intégrer des conceptions de circuits imprimés personnalisées et conformes à l'application. Vous obtenez ainsi la fonctionnalité requise pour votre application.

  • 50 pôles dans le profilé et 40 pôles dans l'appareil
  • 10 pôles dans le profilé et 10 pôles dans l'appareil

Beaucoup d'espace

Beaucoup d'espace dans le boîtier  

Les dimensions importantes offrent beaucoup d'espace

Les dimensions importantes et les versions universelles de flasque vous assurent un gain d'espace lors de la conception de votre schéma d'implantation du circuit imprimé.

  • Cotes : l x H x P : 40 x 180 x 145 mm
  • Beaucoup d'espace pour vos composants électroniques personnalisés
  • Versions de flasque universelles

 

Affichages optiques de signaux

Guides de lumière  

Affichages optiques de signaux

Les guides de lumière HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande les services de traitement nécessaire des boîtiers électroniques.

  • Les guides de lumière sont parfaitement adaptés au boîtier électronique
  • Facile à monter sur le circuit imprimé grâce aux tenons à enfoncer
  • Résistance DES

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Boîtiers multifonctions ME-PLC

Boîtiers électroniques multifonctions pour automates complexes.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer