Boîtiers modulaires BC

Boîtiers modulaires BC

Boîtier électronique pour immotique

Caractéristiques astucieuses de la série BC : une connectique pour C.I. personnalisable et un connecteur sur profilé à 16 pôles.

Retour Boîtiers modulaires

Catégories

Rechercher dans Boîtiers modulaires BC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers d'installation pour bâtiments de Phoenix Contact ont plusieurs atouts dont la flexibilité et proposent de nouvelles normes en matière de raccordement système. La conformité du boîtier à la norme DIN 43880 permet une installation sans difficultés dans les coffrets de raccordement d'installation courants.

Avantages :

  • Une flexibilité maximale grâce au libre choix de la connectique pour C.I. et aux différentes largeurs utiles
  • Installation et échange de modules rapide sans débrancher les connexions : c'est possible grâce au connecteur HBUS
  • L'orientation du circuit imprimé dans les trois dimensions permet une liberté de conception des appareils
  • Adaptation parfaite aux exigences des appareils grâce aux différents modèles de flasques
  • Gain de temps grâce au montage simple et rapide

Grande flexibilité

Grande flexibilité  

Grande flexibilité pour le choix du raccordement

Une nouvelle définition de la flexibilité avec la partie supérieure modulaire révolutionnaire. Choisissez la zone dans laquelle vous avez besoin d'espace et concevez la partie supérieure du boîtier selon votre application. C'est le premier boîtier qui s'adapte à vos besoins de conception.

  • Géométrie de boîtier conforme à la norme suivant DIN 43880 pour l'intégration du boîtier dans les coffrets d'installation
  • Intégration sur mesure des différentes connectiques

Connectique polyvalente des circuits imprimés

Connectique polyvalente des circuits imprimés  

Libre choix du raccordement

La caractéristique majeure de la polyvalence de la série BC est la possibilité de choisir la connectique pour C.I. Les boîtiers d'installation Phoenix Contact proposent donc plusieurs borniers :

  • BC...U11 avec petit bornier : idéal pour MINICONNEC compact
  • BC...U22 avec grand espace de raccordement : pour modes de raccordement classiques ou pour connecteurs pour lignes de données

Différentes variantes de flasques

Différentes variantes de flasques  

Différentes variantes de flasques

La polyvalence est au cœur de l'élaboration de la série BC, et caractérise également la conception de la flasque. Peu importe les exigences que vous posez à votre appareil, la flasque peut être transparente ou grise, et elle peut être plombée.

  • Flasque transparent à ouvrir manuellement avec plaque en plastique située à l'arrière pour l'intégration de diodes ou d'éléments de commande
  • Possibilité de plombage du flasque transparent

Connecteur en T

Connecteur en T  

Connecteur en T

Assurez une connexion rapide et simple de vos modules : le connecteur de bus est la clé d'une conception astucieuse d'appareil :
Les données et l'énergie peuvent être transmises en série ou en parallèle (4 x puissance, 2 x série, 10 x parallèle)

  • Installation élémentaire de module, pas de débranchement de la rangée en cas de remplacement de module, câblage plus facile
  • 16 contacts dorés assurent une conductivité élevée

Affichages optiques de signaux

Fibre optique  

Affichages optiques de signaux

Les guides de lumière HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande les services de traitement nécessaire des boîtiers électroniques.

  • Les guides de lumière sont spécialement conçus d'après les boîtiers électroniques
  • Montage simple sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

Kit de développement pour ordinateurs Raspberry Pi

Kit de développement RPI-BC pour ordinateurs Raspberry Pi  

Kit de développement RPI-BC pour ordinateurs Raspberry Pi

Le boîtier sur profilé RPI-BC est conçu pour la prise en charge des ordinateurs Raspberry Pi. Il est possible d'installer dans le boîtier, outre la carte Raspberry Pi, d'autres circuits imprimés. Il est ainsi possible d'intégrer des composants et des circuits supplémentaires.

  • Largeur utile : 107,6 mm
  • Convient pour Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Possibilité de montage mural ou de montage sur profilé
  • Utilisation possible avec HBUS et les kits de développement BC

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Système de boîtier modulaire BC

Système de boîtier pour l'immotique.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer