Automates modulaires pour températures extrêmes

Robustes et fiables

Robustes et fiables

Votre solution pour vos opérations de commande lors de froids extrêmes.

Retour Automates modulaires

Catégories

Rechercher dans Automates modulaires pour températures extrêmes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les automates robustes sont très demandés partout où les températures sont extrêmement basses, que ce soit dans une installation éolienne finlandaise ou dans une installation photovoltaïque canadienne. Les versions XC de nos automates sont spécialement conçues pour répondre à ces exigences, avec une grande flexibilité d'E/S et une grande variété de communication.

Avantages

  • Contrôler de façon fiable dans des conditions difficiles, grâce à des composants électroniques particulièrement résistants à la température
  • Flexibilité maximale de raccordement E/S - grâce au maître de bus de terrain intégré et Modbus/TCP
  • Solution économique : très bon rapport qualité-prix pour de hauts niveaux de fonctionnalités
  • La meilleure communication possible, grâce au serveur Web intégré et librement programmable
  • Possibilités d'installation multiples, car supporte tous les protocoles de sortie communs

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer