Retour au sommaire

Vue d'ensemble des automates modulaires

AXC 1050 : parfaite pour une automatisation décentralisée

Commande compacte modulaire AXC 1050  

Commande compacte modulaire AXC 1050

AXC 1050 est la commande de classe de puissance moyenne de la gamme Axiocontrol. Elle est conçue pour un maniement simple et une utilisation dans des environnements industriels difficiles. Associée au système d'E/S Axioline F, elle garantit une vitesse de traitement suffisante grâce à une connexion de bus directe.

  • Rapide : le raccordement USB permet un accès rapide, par exemple pour le diagnostic
  • Robuste : avec alimentation secourue intégrée et boîtier CEM
  • Simple : temps de câblage réduit avec la connectique Push-in
Haut de la page

AXC 3050 : quand la modularité rencontre la performance

Automate hautes performances modulaire AXC 3050  

Automate hautes performances modulaire AXC 3050

Avec ses processeurs plus rapides et son ensemble de fonctions plus important, l'automate AXC 3050 fait figure de poids lourd dans la classe de performance supérieure de la gamme Axiocontrol.

  • Rapide : les nombreuses fonctions de comptage et les tâches Événements sont directement intégrées dans le matériel pour obtenir des temps de réponse particulièrement rapides. Cela signifie que vous n'avez besoin d'aucun module d'E/S spécial.
  • Simple : le raccordement USB vous permet d'enregistrer des données en toute facilité sur un support amovible, et d'actualiser facilement le firmware ou les programmes de commande.
  • Robuste : l'automate AXC 3050 résiste aux chocs, est immunisé CEM et réagit immédiatement aux pannes de tension : il sauvegarde alors les données de commande de façon sécurisée sur carte Flash.
Haut de la page

ILC 131 ETH – la plus petite API parmi les API

Commande compacte modulaire ILC 131 ETH  

Commande compacte modulaire ILC 131 ETH

L'automate standard pour votre système d'automatisation. Il vous permet de monter facilement votre installation et de disposer de possibilités de communication étendues grâce au serveur Web et à une interface Ethernet.

ILC 131 ETH/XC – avec plage de température étendue

  • -40 °C à +60 °C
Haut de la page

ILC 151 ETH – le produit phare

Commande compacte modulaire ILC 151 ETH  

Commande compacte modulaire ILC 151 ETH

La commande ILC 151 ETH propose plus d'espace disque que sa petite sœur ILC 131 ETH. De plus, un bus interstation INTERBUS peut lui être rattaché ou un module E/S décentralisé lui être intégré. La commande satisfait ainsi à de hautes exigences en termes d'extension et d'interfaces.

ILC 151 ETH/XC – avec plage de température étendue

  • -40 °C à +60 °C
Haut de la page

ILC 151 GMS/GPRS – douée pour la communication sous API

Commande compacte modulaire ILC 151 GSM/GPRS  

Commande compacte modulaire ILC 151 GSM/GPRS

Cette commande compacte modulaire propose toutes les fonctions de notre produit phare ILC 151 ETH et bien d'autres encore : mémoire étendue et modem radio intégré. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour le contrôle et l'entretien à distance et supporte le logiciel de contrôle à distance Resy+.

Haut de la page

ILC 171 ETH 2TX – une commande modulaire offrant encore plus de possibilités

Commande compacte modulaire ILC 171 ETH 2TX  

Commande compacte modulaire ILC 171 ETH 2TX

Une flexibilité maximale pour votre automatisation : avec deux ports Ethernet et une carte SD à insérer. De plus la commande supporte les fonctions de l'appareil PROFINET et ainsi l'utilisation sous forme d'intelligence distribuée.

Haut de la page

ILC 191 ETH 2TX – la commande la plus solide de la classe 100

Commande compacte modulaire ILC 191 ETH 2TX  

Commande compacte modulaire ILC 191 ETH 2TX

La commande la plus performante de la classe 100. Grâce à son arithmétique à virgule flottante, elle supporte parfaitement les processus de contrôle même rapides.

Haut de la page

ILC 191 ME/AN et ILC 191 ME/INC, parfaitement adaptées à la construction de machines

Commande compacte modulaire ILC 191 ME/AN ou ILC 190 ME/INC  

Commande compacte modulaire pour la construction mécanique

Les versions ME de nos automates ILC sont spécialement conçues pour répondre aux exigences de la construction de machines, par ex. pour amorcer des entraînements par des pilotes de moteurs pas-à-pas ou des convertisseurs de fréquence.

  • Commande d'entraînement à deux canaux sans composants E/S supplémentaires
  • Flexibilité grâce au raccordement direct des pilotes de moteurs pas à pas et des convertisseurs de fréquence
  • De nombreuses interfaces déjà intégrées : Ethernet, RS-485/422, PWM ou impulsion/direction, E/S analogiques ou incrémentales, compteurs rapides
Haut de la page

ILC 2050 BI : flexibilité maximale pour l'infrastructure de bâtiments

Commande compacte modulaire ILC 2050 BI  

Commande compacte modulaire ILC 2050 BI

La commande compacte ILC 2050 BI propose des possibilités d'application quasiment illimitées dans le domaine de l'infrastructure de bâtiments.

  • Extension fonctionnelle avec une variété de modules E/S
  • Prise en charge de nombreux protocoles de la gestion technique centralisée, tels que BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Utilisation au choix comme automate en temps réel avec Sedona Framework™ ou comme serveur d'intégration avec Niagara Framework®
Haut de la page

Kit de démarrage ILC 131 - le kit conçu comme un guide de démarrage rapide dans l'automatisation

Kit de démarrage ILC 131  

Kit de démarrage ILC 131

Le kit de démarrage ILC 131 vous permet de vous initier au monde de la commande. Apprenez à connaître la technique de commande sur des montages d'essai éprouvés avec des exemples préprogrammés. Vous pouvez ensuite utiliser vous-même le logiciel de programmation PC WORX EXPRESS pour vos propres solutions.

Haut de la page

ILC 350 PN – l'API standard de la classe 300

Commande modulaire ILC 350 PN  

Automate modulaire ILC 350 PN

La commande standard de classe 300 convient idéalement pour une utilisation dans les applications moyennes à exigeantes. Vous bénéficiez essentiellement de performances efficaces en matière de débit de données et de mise en réseau.

Haut de la page

ILC 390 PN 2TX-IB – l'API le plus puissant de la classe 300

Commande modulaire ILC 390 PN 2TX-IB  

Commande modulaire ILC 390 PN 2TX-IB

La commande regroupe toutes les fonctionnalités de la classe 300, comme les différentes fonctions PROFINET ou INTERBUS avec une puissance et une vitesse élevées.
Ainsi, les API sont particulièrement adaptés pour des applications dans des structures réseau complexes.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer