Retour au sommaire

Routage : concevoir de grands réseaux de façon intelligente

Concevez des réseaux globaux et complexes en segmentant. La fonction Layer3 du switch administrable modulaire vous permet de router de façon redondante entre les différents sous-réseaux et de communiquer à la fois efficacement et à peu de frais. Le routage supporte le switch sur tous les ports.

Routage en fonction du port : disponibilité de tous les sous-réseaux

Administration de sous-réseaux avec les switchs Gigabit modulaires  

Configuration globale de réseau avec le routage en fonction du port

Vous souhaitez router des paquets de données de façon redondante dans d'autres réseaux ? Alors le VRRP est la solution idéale.

Cela signifie en effet pour vous une disponibilité plus élevée des données dans tous les sous-réseaux.

La carte mémoire FL SD Flash L3/MRM vous permet d'installer la licence Layer3 dans le switch. Vous pouvez ainsi diriger le flux d'informations de façon intelligente et sans perturbations dans votre réseau. Le routage en fonction du port peut être effectué jusqu'à 28 fois avec le switch.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Routage : concevoir de grands réseaux de façon intelligente

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer