Switches Lean administrables

Switches Lean administrables

Compacts et flexibles

Un maximum de diagnostics – un minimum d'espace.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switches Lean administrables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les switches Ethernet industriels de Phoenix Contact vous permettent de relier vos réseaux de façon fiable et redondante. Grâce à leur connectique polyvalente, vous intégrez parfaitement les switches Lean administrables dans des structures FO existantes.

Avantages

  • Intégration facile dans des réseaux existants et redondance flexible pour toutes les topologies grâce à une norme RSTP
  • Disponibilité élevée grâce à une commutation rapide de la redondance par Fast Ring Detection
  • POssibilité de diagnostic et d'analyse grâce à un logiciel intégré
  • Divers types de raccordement permettant une flexibilité élevée

RSTP : la redondance pour une flexibilité maximale

Structure en anneau avec les switches Lean administrables  

Possibilité de structures en anneau grâce à la fonction RSTP

Exploitez les possibilités de votre Ethernet industriel.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) est un mécanisme standardisé permettant d'utiliser des composants de différents fabricants.
À l'aide du RSTP, les switches Lean administrables peuvent réaliser des réseaux maillés, dans la mesure où ils intègrent ces derniers dans une structure en arborescence. De plus, il est également possible de former des structures en anneau simples.

Les switches Lean administrables vous permettent une flexibilité élevée grâce à :

  • De nombreuses topologies
  • Une installation possible peu importe le fabricant
  • Configuration automatique ou manuelle

Large Tree Support : commutation rapide et grands réseaux

Grands réseaux avec des switches Lean administrables  

Réalisation de grands réseaux grâce à Large Tree Support

Reliez vous-même de grands réseaux de façon fiable et garantissez quand même de courtes durées de commutation : la fonction Large Tree Support fait passer le nombre de switches fonctionnant sous la racine de 7 à 28. Et comme les switches Smart et Lean administrables prennent en charge cette extension, vous pouvez configurer des réseaux mixtes de la même manière avec les deux gammes de produits.

Restez rapides : en association avec Fast Ring Detection (extension RSTP), le switche peut également commuter un grand réseau en cas de perturbations durant entre 100 et 500 ms.

Les switches Lean administrables avec fonction Large Tree Support vous offrent :

  • Une disponibilité élevée grâce à un temps de commutation rapide
  • De grands réseaux avec jusqu'à 56 abonnés au bus dans un anneau
  • La possibilité de concevoir des réseaux maillés

Communication intelligente avec EtherNet/IP

Switches Lean administrables avec fonctions de filtre et de requête  

Communication intelligente avec fonctions de filtre et de requête

Réduisez la charge de données de votre réseau et augmentez ainsi la disponibilité de votre installation. Les fonctions de filtre et de requête des switches Lean et Smart administrables vous permettent d'envoyer des données uniquement à l'abonné au bus dont vous avez besoin.

Les switches Lean administrables prennent parfaitement en charge les réseaux EtherNet/IP :

  • Réduction de la charge de données grâce à une communication intelligente
  • Connexion Multicast en continu, même en cas de commutation de la redondance

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer