Retour au sommaire

Commande de lampes pour machines PLD de classe 300

Commande intelligente de l'éclairage

Lampes pour machines PLD de classe 300 dans l'application  

Montage en série des lampes pour machines PLD de classe 300 dans l'application

Les lampes pour machines PLD de classe 300 s'intègrent aisément dans votre concept machine à l'aide d'une station d'E/S déjà existante. Vous pouvez également exploiter l'intégralité des fonctions via un bloc de jonction PWM. Cependant, si vous avez uniquement besoin des fonctions de base, vous pouvez facilement allumer et éteindre le dispositif à l'aide d'une sortie TOR ou d'un commutateur.

Votre station d'E/S se transforme en commande de lumières

Commande via un bloc de jonction PWM de la gamme d'E/S Inline  

Commande des lampes de machines via un bloc de jonction PWM

Pilotez les lampes pour machines PLD de classe 300 via un bloc de jonction PWM. Vous pouvez exploiter l'intégralité des fonctions. De plus, avec cette variante vous pouvez commander les lampes de votre machine avec la station d'E/S déjà installée via votre système de bus habituel.

Éclairage commandé à puissance nulle

Commande par un module de sortie TOR de la gamme d'E/S Axioline E  

Commande des lampes pour machines par un module de sortie TOR

Si vous n'avez besoin que des fonctions de base, vous pouvez également facilement allumer et éteindre le dispositif. Dans ce cas, la commande de l'entrée TOR des lampes de machine s'effectue quasiment à puissance nulle, via le module de sortie TOR. En comparaison avec la désactivation de l'ensemble de l'alimentation en tension, ce type de commande rend inutile le recours à des relais supplémentaires ou à des commutateurs comportant une puissance de commutation plus élevée.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Commande de lampes pour machines PLD de classe 300

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer