Retour au sommaire

Factoryline WLAN EPA : l'antenne intelligente

L'adaptateur de port Ethernet FL WLAN est un adaptateur WLAN industriel permettant une connexion à moindre frais d'appareils compatibles avec Ethernet à votre réseau WLAN. La possibilité d'une connexion avec un protocole à caractère ouvert vous rend indépendant d'un protocole Ethernet déjà installé.

Robuste et compacte

Antennes intelligentes FL WLAN EPA et FL WLAN EPA 5N  

Simple et économique : l'antenne intelligente FL WLAN EPA

Le concept de « l'antenne intelligente » combine la fiabilité d'un module radio à une antenne intégrée spécialement conçue et insérée dans un boîtier industriel compact et robuste, d'un degré de protection IP65. L'intégration dans votre application est plus simple que jamais.

  • Prend en charge toutes les normes WLAN : 2,4 GHz (802.11a/b/g) et 5 GHZ (802.11a/n)
  • Appareils d'un degré de protection IP65, conçus pour des environnements industriels extrêmes
  • Configuration des connexions rapide grâce à un lean-stack
  • Optimisé pour PROFINET et PROFIsafe
  • Interface Web conviviale
  • Puissance absorbée très faible
  • Portée jusqu'à 250 m en champ libre

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer