Retour au sommaire

Systèmes en « temps réel » CEI 61131

Les systèmes de commande doivent toujours être performants afin de pouvoir commander et synchroniser avec exactitude les processus et les étapes de traitement. Les architectures modernes de processus offrent des performances de calcul indispensables. Avec les systèmes en « temps réel » de Phoenix Contact, vous pouvez développer sur cette base des automates conformes à la norme CEI 61131 répondant également aux exigences les plus élevées.

Kit de développement logiciel (SDK) ProConOS embedded CLR

Aperçu du système ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR : système ouvert en « temps réel » CEI 61131-Control

Le kit de développement (SDK) ProConOS eCLR permet l'adaptation du système en « temps réel » à un matériel spécifique. Il permet également aux fabricants d'automates de développer et de configurer des fonctions spécifiques supplémentaires.

Avec ou sans système d'exploitation subordonné, le ProConOS embedded CLR dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires à la conception d'un automate complet sur la base d'une plateforme intégrée : de la polyvalence des tâches au soutien des événements système jusqu'à la mise en place de l'interface d'appareil pour la mise en service, le débogage et la surveillance. Le kit de développement ProConOS embedded CLR SDK est disponible immédiatement pour une variété de CPU et de systèmes d'exploitation en temps réel.

Haut de la page

Système en « temps réel » ProConOS embedded CLR

Boîte du logiciel : système en « temps réel » ProConOs embedded CLR  

Une solution de protection polyvalente

ProConOS embedded CLR est un système ouvert en « temps réel » CEI 61131-Control pour diverses tâches d'automatisation, comme par exemple API, PAC, Motion Control, CNC, les applications dédiées aux robots et aux capteurs.

Grâce à l'utilisation du langage MSIL (Microsoft Intermediate Language) conforme aux normes internationales (CIL selon CEI/ISO 23271) en tant qu'interface d'appareil, le système ProConOS embedded CLR peut être programmé en C# et selon CEI 61131.

Haut de la page

ProConOs embedded CLR monopuce

Boîte du logiciel : ProConOs embedded CLR monopuce  

Compact et économique

ProConOS embedded CLR (eCLR) est aussi disponible pour les architectures monopuces. Le code de commande peut être exécuté directement sur la mémoire flash (Execution-in-Place). Ainsi, aucune mémoire RAM externe supplémentaire n'est nécessaire pour le traitement du programme de commande. La technologie Execution-in-Place est une solution performante et économique pour les solutions de commande sur système sur puce.

Haut de la page

Logiciel API ProConOS embedded CLR

Boîte du logiciel : logiciel API ProConOs eCLR  

Le PC comme automate en temps réel

ProConOS embedded CLR (eCLR) offre un environnement API en « temps réel » CEI 61131 avec un temps réel dur. Cela vous permet de développer des automates performants sur la base de matériels informatiques. Les langages CEI 61131 et C# peuvent même être utilisés pour la programmation. En complément du système d'exploitation Windows, la solution offre également pour le système d'exploitation en temps réel des fonctionnalités multitâches avec des temps de cycle bien en-deçà d'une milliseconde. La gigue se situe dans la plage de microsecondes à un chiffre avec une exécution de code ultra-rapide, bien en deçà d'une microseconde (1 000 lignes de code).

Haut de la page

Visual Studio ProConOS embedded CLR

Boîte du logiciel : Visual Studio ProConOs eCLR  

Flexibilité maximale grâce au langage de haut niveau

ProConOS embedded CLR (eCLR) peut être programmé dans MULTIPROG avec le langage de programmation CEI 61131-3 et dans Visual Studio avec le langage de haut niveau et orienté objet C#.

Avec C#, les blocs de fonctions et les fonctions écrites peuvent être utilisés dans le système de programmation. Un module d'extension est alors installé dans Visual Studio à cet effet et prépare des modèles Assembly dans le logiciel. C'est sur cette base que les bibliothèques MULTIPROG sont créées. Pour le débogage global, Visual Studio offre une interface de surveillance et de détection des erreurs. L'affichage en ligne permet de connaître les valeurs de variables, le forçage et l'écrasement, les points d'arrêt ainsi que les balises OPC.

Haut de la page

ProConOs eCLR avec PROFINET

Boîte du logiciel : ProConOs eCLR avec PROFINET  

Prise en charge PROFINET intégrée

L'environnement ProConOS eCLR prend également en charge également la pile de communication PROFINET de Phoenix Contact Software. Elle facilite l'intégration des contrôleurs et / ou des périphériques PROFINET. L'architecture logicielle performante du système vous permet un échange de données avec un maximum de 100 périphériques PROFINET par milliseconde.

Haut de la page

Téléchargement du logiciel de démo

En appuyant sur le bouton suivant, vous serez dirigé vers la page Téléchargements pour le logiciel de démo du domaine CEI 61131 Control.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
Téléchargements

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+1 734 205 5137

500 Avis Drive
Ann Arbor, MI 48108

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer