Connecteur à raccordement rapide

Connecteur à raccordement rapide

Connexion simple

Légers, simples et blindés : les connecteurs à raccordement rapide permettent un câblage précis dans l'environnement industriel.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

Rechercher dans Connecteur à raccordement rapide

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Une idée s'est imposée : vous pouvez connecter des connecteurs SUB-D facilement et rapidement dans les conditions du terrain, sans aucun outil de soudage ou de sertissage. Des raccordements à vis, de tension à ressort et autodénudant destinés aux blocs de jonction sont disponibles. Des versions d'entrée de câble avec différents coudes et divers nombres de pôles complètent la vaste gamme de produits.

Avantages

  • Montage simple grâce à une connectique aisée
  • CEM élevée par l'intermédiaire de boîtiers métallisés
  • Entrée de câble flexible des versions 35° grâce aux unités de raccordement souples
  • Gamme de produits complète : versions d'entrée de câble avec différents nombres de pôles et coudes

Réunir les indices de protection en toute sécurité et simplicité

Connecteur à raccordement rapide M12 pour PROFIBUS et CANopen  

Les connecteurs de bus de terrain avec interface D-SUB et M12 servent d'adaptateur entre la zone intérieure et extérieure

Les connecteurs de bus de terrain pour PROFIBUS et CANopen réunissent le raccord D-SUB habituel pour l'indice IP20 avec le connecteur M12, qui s'est imposé depuis longtemps dans les ensembles IP65.

Grâce à différentes entrées de câble, les connecteurs rapides M12 sont utilisables de multiple manière. Le tout nouveau boîtier entièrement moulé offre un haut niveau de protection mécanique tout en conservant un poids réduit. Les produits peuvent ainsi être installés dans des applications à fortes vibrations sans mettre en danger des ensembles coûteux.

Le raccordement M12 SPEEDCONNEC permet un verrouillage sans erreur d'un seul tour. Les composants finis sont ainsi rapidement mis en place.

Raccordement rapide pour chaque équipement bus PROFIBUS

Connecteur PROFIBUS 90°  

Connecteur PROFIBUS 90°

Nous avons conçu différentes versions de connecteurs à raccordement rapide spécialement pour le raccord au sein de systèmes PROFIBUS. Cela vous permet de raccorder des câbles de bus entrants et sortants de façon simple et rapide. Notre gamme de produits comprend des connecteurs de connexion rapide pour chaque application PROFIBUS :

  • Entrée de câble coudée à 35° et 90°
  • Entrée de câble axiale
  • Interface de programmation supplémentaire
  • Résistances de terminaison intégrées et activables

Les connecteurs peuvent être utilisés pour des câbles PROFIBUS avec conducteurs en cuivre massifs ou flexibles. La résistance de terminaison est déjà intégrée dans tous les modèles. Elle peut être facilement mise en service depuis l'extérieur grâce à un commutateur coulissant.

Connecteurs universels pour toutes les exigences

Connecteurs à raccordement rapide de la gamme SUBCONNEC  

Connecteurs à raccordement rapide de la gamme SUBCONNEC

Restez flexible : avec les connecteurs universels de la gamme SUBCONNEC, vous ne dépendez pas d'un seul système. Vous pouvez obtenir une connexion simple sans soudage ni sertissage même pour les protocoles développés en interne.

Phoenix Contact propose des versions avec 9, 15 ou 25 contacts pour toutes les interfaces courantes telles que RS-232/422/485, TTY et bien d'autres.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer