Transmission cuivre

Associer des interfaces

Associer des interfaces

Associez différentes interfaces et mettez votre application en réseau de façon structurée et sécurisée.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

  • Convertisseur et séparateur
    Convertisseur et séparateur

    Avec des convertisseurs de cuivre, différentes interfaces série peuvent être associées.

  • Répéteurs
    Répéteurs

    Les répéteurs augmentent les performances du réseau et permettent un nombre d'équipements plus élevé.

Rechercher dans Transmission cuivre

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Augmentez les performances et la disponibilité des systèmes de bus par le biais de répéteurs, convertisseurs et séparateurs. Phoenix Contact propose une gamme de produits exhaustive de composants d'infrastructure pour chaque application.

Avantages

  • Adaptation aux interfaces : relier des interfaces de données à différents standards électriques
  • Autonomie et vitesses supérieures grâce à la segmentation du réseau
  • Éviter les courants transitoires grâce à une séparation galvanique entre les segments individuels
  • Topologies de réseau au choix par le biais de répéteurs

Hub modulaire pour les systèmes de bus de terrain

Répéteurs de la gamme PSI-REP sur un profilé  

Hub modulaire pouvant accueillir jusqu'à dix appareils

Ajoutez vos répéteurs de cuivre de la gamme PSI-REP à un hub modulaire à l'aide de connecteurs de profilés.

Les connecteurs de profilés permettent le câblage transversal entre les composants actifs. L'alimentation en tension et les signaux de données peuvent ainsi simplement passer de module à module. Cela permet de libérer des ports de connexion pour de nouveaux segments de réseau.

Option supplémentaire : associez vos répéteurs de cuivre à vos convertisseurs FO. Un hub modulaire permet ainsi d'englober jusqu'à dix appareils. Vous obtenez ainsi jusqu'à 30 canaux, au choix en cuivre ou FO.

Convertisseur d'interfaces pour la transmission de données

Convertisseur de la gamme PSM-ME de Phoenix Contact  

Convertisseur de la gamme PSM-ME pour toutes les applications

Les convertisseurs de la gamme PSM-ME ont été spécialement développés par Phoenix Contact pour l'environnement immédiat des processus. Ils convertissent sans difficulté différentes interfaces série de façon transparente vers d'autres standards.

Vous pouvez intégrer ces petits modules de 22,5 mm aux profilés mis à la terre très simplement, ces derniers contactant automatiquement la décharge électrostatique. Toutes les interfaces sont isolées les unes des autres avec une séparation galvanique haute qualité pour augmenter la sécurité de la transmission.

Vous pouvez profiter des versions suivantes des différentes applications industrielles :

  • de RS-232 à RS-422 et RS-485
  • de RS-232 à TTY (CL)

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer