Serveur COM

La meilleure connexion possible

La meilleure connexion possible

Rendez vos appareils compatibles avec un réseau. Des interfaces série relient le serveur COM avec le réseau Ethernet.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

Rechercher dans Serveur COM

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Ethernet s'avère très utile au secteur de l'automatisation grâce à sa communication organisée de manière flexible et performante. Un problème cependant : tous les appareils d'automatisation ne sont pas compatibles avec Ethernet. La solution : le serveur COM de Phoenix Contact. Il vous permet de raccorder à votre réseau des interfaces série n'étant pas compatibles avec Ethernet.

Avantages

  • Accès partout dans le monde aux données d'appareil série - grâce à la connexion au réseau
  • Configuration centralisée avec Web Based Management
  • Plusieurs appareils sont reliés à un serveur COM, car il existe trois interfaces série dans un appareil
  • Mise en réseau du module TCP/Modbus avec les modules Modbus RUT/SCII via la fonction passerelle

Entretien à distance avec ports COM virtuels

Construction de réseau avec ports COM virtuels  

Accès partout dans le monde aux appareils d'automatisation grâce aux ports COM virtuels

Configurez vos appareils même dans le cas d'ordinateurs situés à distance avec les interfaces série : avec le logiciel gratuit Redirector, vous générez ainsi un port COM virtuel sur l'ordinateur.

En association avec le serveur COM, vous avez accès avec votre ordinateur aux appareils d'automatisation reliés au réseau Ethernet.

Réseau Modbus mixte grâce à la fonction passerelle

Construction de réseau avec modules TCP et RTU/ASCII  

Exploiter des réseaux mixtes - avec serveurs COM et fonction passerelle

Le serveur COM UNI sert de passerelle Modbus dans les réseaux. Il relie des réseaux Modbus série avec des réseaux TCP Modbus.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer