Retour au sommaire

Contrôle flexible – avec moniteurs à écran plat

Des moniteurs à écran plat sont implémentés partout où des panneaux de contrôle et PC industriels doivent être installés séparément.

Solutions IPC avec moniteur étagé

PC industriels avec moniteur étagé  

PC industriels avec moniteur étagé

Les moniteurs à écran tactile de Phoenix Contact peuvent être implémentés durablement et dynamiquement. La norme industrielle de conception, le type de construction robuste ainsi que les raccordements VGA/DVI/DP et USB sont conformes aux exigences des interfaces modernes directement sur la machine.

Associés aux Box PC très performants, les moniteurs LCD constituent la combinaison idéale pour une implémentation dans les installations de machines et d'équipements.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer