AS-Interface

Mettre en réseau simplement et rapidement sur le terrain avec AS-Interface

L'automatisation simplifiée

Réduisez vos charges : le montage et le maniement sont simplifiés.

Retour Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Catégories

Rechercher dans AS-Interface

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous aimeriez gagner du temps, utiliser moins de câbles et relier votre installation au réseau sur le terrain rapidement et facilement ? Les composants pour réseaux AS-Interface sont LA réponse intelligente.

Avantages

  • Économie de temps d'installation grâce à une connectique innovante
  • Une seule et même source grâce à une gamme de produits exhaustive
  • Technique de pénétration pour un raccordement sans outil

La variante idéale pour votre installation

Deux variantes de boîtiers pour les exigences les plus diverses  

Deux modèles adaptés à des utilisations différenciées

Vous pouvez soit raccorder les appareils AS-Interface directement via le câble plat AS-Interface, soit les utiliser comme appareils particulièrement compacts et les relier via un raccordement M12 pour AS-Interface. Les appareils E/S pour AS-Interface en protection IP67 sont destinés à une utilisation directement sur le terrain. 

  • Les appareils avec le raccordement E/S M12 se distinguent par leur mode de raccordement innovant et sans outil sur le système AS-Interface. Celui-ci permet un maniement aisé et réduit ainsi les temps de raccordement.
  • Les modules AS-Interface M8 se distinguent par leur forme compacte. Les modules peuvent être montés de manière optimale sur des profilés ou directement dans une machine, même dans des espaces exigus.

Installation polyvalente

Le montage polyvalent augmente la flexibilité de l'installation  

Rapide et simple : option d'encliquetage sur le profilé

Les modules E/S pour AS-Interface de Phoenix Contact se montent en toute flexibilité. Utilisez sur les surfaces planes, les vis standards M4 pour la fixation. Les boîtiers peuvent également être encliquetés sur les profilés avec le raccordement E/S M12.

Raccordement sans outil

Installation rapide et simple grâce au raccordement sans outil  

Installation rapide grâce à un montage sans outils

Le concept du système AS-Interface est tout simplement génial : enfoncez les câbles plats dans les guide-câbles puis verrouillez. Les appareils sont raccordés.

Le principe : faire pénétrer les chevilles métalliques à travers les gaines de câbles plats et relier les conducteurs. Cette méthode de pénétration garantit un raccordement rapide, sans avoir recours à d'autres outils.

Interface AS pour l'armoire électrique

Composants pour AS-Interface de Phoenix Contact  

Composants système AS-Interface de Phoenix Contact

Outre les modules d'E/S esclaves, il existe un réseau AS-Interface comprenant différents composants système :

  • Maître AS-Interface (passerelle)
  • Alimentation AS-Interface

En plus des composants destinés à une installation sur le terrain en protection IP67, notre gamme comprend des Esclaves E/S AS-Interface d'un degré de protection IP20 pour l'armoire électrique.

Composants réseau AS-Interface

Composants réseau AS-Interface de Phoenix Contact  

Composants réseau AS-Interface de Phoenix Contact

Réalisez des topologies de réseau très variées avec AS-Interface. Phoenix Contact propose à cet effet une vaste sélection de composants pour réseaux, tels que des câbles ou des connecteurs.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer