Retour au sommaire

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, la solution de commande compacte et économique destinée aux points de charge simples du secteur privé.

EVCC Basic prend en charge l'infrastructure de recharge simple et à usage privé

EVCC Basic est disponible comme appareil sur profilés ou sur circuit imprimé  

EVCC Basic disponible comme appareil sur profilés ou sur circuit imprimé

La commande de charge exécute les principales fonctions liées à la recharge d'un véhicule électrique selon CEI 61851 (communication via CP et PP, verrouillage/déverrouillage du connecteur de charge), et intègre l'alimentation pour le verrouillage du connecteur de charge, et un module de déverrouillage en cas de panne de secteur pour le type de charge B (avec prise de charge d'infrastructure).

  • Installation facile de stations de charge grâce à l'intégration de toutes les fonctions de commande requises
  • Solutions personnalisées selon les clients grâce à des entrées et sorties configurables
  • Configurations faciles à réaliser avec commutateur DIP
  • Intégration rapide grâce à des interfaces standardisées (esclave Modbus RTU)
  • Solution personnalisée grâce à des variantes sur profilés ou circuit imprimé

Exemple d'application : point de charge avec connecteur de charge de véhicule

Présentation du montage d'un boîtier mural avec connecteur de charge de véhicule  

Point de charge avec connecteur de charge de véhicule

EV Charge Control Basic vous permet d'installer à domicile de simples stations de charge, appelées boîtiers muraux, sans frais supplémentaires importants.

  • Le déverrouillage se fait par exemple via un interrupteur à clé amovible
  • Aucune commande supplémentaire n'est nécessaire pour protéger cet élément de commutation

 

Exemple d'application : point de charge avec prise de charge d'infrastructure et module RCM

Présentation du montage d'un boîtier mural avec prise de charge d'infrastructure  

Point de charge avec prise de charge d'infrastructure et module RCM

Les modules RCM sensibles tous courants de Phoenix Contact détectent les courants continus et alternatifs et offrent ainsi une protection supplémentaire lors de la recharge de véhicules électriques. Une surveillance d'état et la remise à zéro des modules RCM sont rendues possibles en liaison avec les commandes de charge de Phoenix Contact.

Exemple d'application : installation d'un système satellite

Présentation de l'installation d'un système satellite avec jusqu'à 30 points de charge  

Installation d'un système satellite

La communication par un module esclave Modbus/TCP permet de raccorder jusqu'à 30 points de charge vers une unité de commande centrale.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer