Retour au sommaire

EV Charge Control Basic NAR

Commande de charge CA fournie « clé en main » pour l'espace nord-américain (NAR)

EVCC Basic NAR est disponible comme variante sur circuit imprimé ou appareil sur profilés  

EVCC Basic NAR disponible comme appareil sur profilés ou sur circuit imprimé

La commande de charge CA EVCC Basic NAR est conçue spécialement suivant la norme SAE J1772 pour les stations de charge du marché nord-américain. Grâce aux disjoncteurs intégrés et à la détection de courant de défaut suivant UL 2231, la commande réponde à toutes les exigences de la norme UL 2594. Des variantes sur circuits imprimés ou sur profilés sont disponibles pour l'utilisation privée ou professionnelle.

  • Modèle optimisé et peu encombrant pour des stations de charge du marché nord-américain avec fonctions harmonisées sur un circuit imprimé
  • Minimisation du coût d'homologation grâce à la certification existante suivant la norme UL
  • Haute disponibilité de la station de charge grâce à la surveillance existante des courants de défaut avec auto-test automatique
  • Intégration aisée dans des systèmes de gestion grâce à des interfaces de communication normalisées

Exemple d'application : point de charge de niveau 2 avec connecteur de charge de véhicule de type 1

Représentation Structure d'un point de charge de niveau 2 avec connecteur de charge de véhicule de type 1  

Point de charge de niveau 2 avec connecteur de charge de véhicule de type 1

Avec la commande de charge CA EV Charge Control Basic NAR, les stations de charge s'installent aisément et rapidement. Les fonctions intégrées minimisent les coûts de câblage et permettent une mise en place peu encombrante. La nécessité de composants externes est réduite au minimum :

  • La désactivation s'effectue par ex. via un commutateur à clé externe
  • L'indicateur d'état fonctionne avec des LED
  • L'alimentation électrique et le câble du connecteur mâle de charge de véhicule sont mis en contact direct avec le circuit imprimé via des blocs de jonction

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer