Prises de charge AC pour infrastructure

Borne de recharge pour infrastructure avec cadre et couvercle rabattable pour une conception personnalisée

Personnalisable

Bornes de recharge pour infrastructure de Phoenix Contact destinées à des points de charge situés à l'intérieur et à l'extérieur.

Retour Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité

Catégories

Rechercher dans Prises de charge AC pour infrastructure

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Petit boîtier mural compact ou station de charge ouverte, peu importe, les bornes de recharge pour infrastructure de Phoenix Contact ont toujours la solution qui vous convient. Des câbles de charge CA mobiles peuvent ainsi être raccordés aux bornes de recharge pour infrastructure. Les bornes de recharge pour infrastructure standardisées de type 2 pour l'Europe et de type GB/T pour la Chine transmettent une puissance plus importante qu'avec la prise classique d'un domicile.

Avantages

  • Petites hauteurs et profondeurs de montage
  • Conception modulaire pour montage sur la paroi avant et arrière
  • Protection contre les intempéries (IP54) grâce à un couvercle rabattable supplémentaire
  • Système d'évacuation de l'eau

Bornes de recharge pour infrastructure de type 2 : charge CA en Europe

Borne de recharge pour infrastructure de type 2 avec couvercle rabattable, cadre et actionneur  

Borne de recharge pour infrastructure de type 2

La borne de recharge pour infrastructure de type 2 est conçue pour différentes transmissions de puissance. Son petit format lui permet d'être installée dans un boîtier mural ou une station de charge. De plus, la borne de recharge pour infrastructure a été conçue pour un montage sur la paroi avant ou arrière.

Par ailleurs, la borne de recharge pour infrastructure possède un système d'évacuation de l'eau avec tubulures d'écoulement ainsi qu'un verrouillage par actionneur. En option, un couvercle rabattable protégeant des intempéries ainsi qu'un cadre sont également disponibles.

Bornes de recharge pour infrastructure GB/T : recharge CA en Chine

Borne de recharge pour infrastructure selon la norme GB/T avec actionneur  

Borne de recharge pour infrastructure GB/T

La borne de recharge pour infrastructure de type GB/T est très similaire à la borne de recharge pour infrastructure de type 2. Ici aussi, son petit format offre tous les avantages d'un montage sur la paroi avant et arrière, un système d'évacuation de l'eau, et en option, un verrouillage par actionneur. Le levier du connecteur de charge de l'infrastructure des câbles de charge mobiles est encliqueté dans l'encoche supplémentaire. Les bornes de recharge pour infrastructure sont conçues pour une recharge CA monophasée et triphasée.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer