Liste de produits Câblage préconfectionné et accessoires

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Boîtier électronique - ME 17,5 T-BUS 1,5/ 5-ST-3,81 - 2709561

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Adaptateur de programmation - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptateur de programmation avec interface USB, pour programmation avec logiciel. Le pilote USB est fourni dans les logiciels des produits à programmer, comme par exemple les convertisseurs de mesure ou les gestionnaires de moteur.

Module de l'adaptateur - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Le logement (IFS-OP-CRADLE) du terminal de commande convient parfaitement comme appareil de commande et d'affichage à distance pour les modules 17,5 mm / 35 mm. Peut directement être monté sur le profilé.

Unité d'exploitation - IFS-OP-UNIT - 2811899

Le terminal de commande permet un paramétrage et une commande simple du module MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) sur site, également sans logiciel. Grâce à la fonction de copie, il est possible de configurer d'autres modules rapidement et à bas prix. S'encliquette sur les modules 35 mm.

Modules d'alimentation et de détection d'erreur - MACX MCR-PTB - 2865625

Modules d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement vissé, comprenant le connecteur-bus sur profilé correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN

Connecteur-bus sur profilé - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Modules d'alimentation et de détection d'erreur - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Modules d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement Push-in, comprenant le connecteur-bus sur profilé correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN

Jeu de câbles - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour l'amplificateur-séparateur MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I (référence 2865340). Raccordement des bornes 3.2 et 2.2 (transmission de signaux pour cartes d'entrée actives) avec raccordement vissé au circuit imprimé de signalisation via un connecteur PTSM à 4 pôles.

Jeu de câbles - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs 2 canaux de la série MACX MCR(-EX)-SL- ... . Raccordement des bornes 3.1 et 3.2 (transmission de signaux canal 1) ainsi que 2.1 et 2.2 (transmission de signaux canal 2) avec raccordement vissé au circuit imprimé de signalisation via un connecteur PTSM à 4 pôles.

Jeu de câbles - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Jeu de câbles pour module d'alimentation et de détection d'erreurs TC-MACX-MCR-PTB (référence : 2904673), à utiliser sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la série MACX MCR(-EX)-SL-....

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer