Liste de produits : boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC

Filtres

23 occurrences

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimée

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Boîtier électronique - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Boîtier ouvert, Capot, Coloris: transparent, Largeur: 73 mm, Hauteur de montage: 63,2 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

Boîtier électronique - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Boîtier ouvert, Capot, Coloris: transparent, Largeur: 92 mm, Hauteur de montage: 34 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

23 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer