Liste de produits : parafoudres/parasurtenseurs type 1/2

Filtres

50 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Parasurtenseur / parafoudre universel, de type 1/2 / classe I/II, pour réseaux monophasés avec N et PE communs réunis dans un seul conducteur (L1, PEN).

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Parasurtenseur / parafoudre universel, de type 1/2 / classe I/II, pour réseaux triphasés avec N et PE communs réunis dans un seul conducteur (L1, L2, L3, PEN).

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Parafoudre enfichable à base de varistances pour réseaux TN-S triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), pour classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE distincts (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE).

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE distincts (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), pour les classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE distincts (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), pour les classes de protection parafoudre III et IV.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE communs (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE communs (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN).

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE distincts (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE distincts (système à 3 fils : L1, N, PE).

50 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer