Liste de produits : boîtiers vides avec deux niveaux de câblage

Filtres

3 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Coffret de commande - D PE A 177X177X145 - 0899362

Coffret de commande, avec deux niveaux de câblage, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 177 mm x 177 mm x 145 mm, Type de verrouillage: Flasque vissé

nouveau

Coffret de commande - D PE A 360X177X145 - 0899363

Coffret de commande, avec deux niveaux de câblage, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 360 mm x 177 mm x 145 mm, Type de verrouillage: Flasque vissé

nouveau

Coffret de commande - D PE A 360X360X145 - 0899364

Coffret de commande, avec deux niveaux de câblage, Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 360 mm x 360 mm x 145 mm, Type de verrouillage: Flasque vissé

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer