Liste de produits : antennes et câbles

Filtres

50 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bande de fréquence

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GAIN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antenne omnidirectionnelle, 868 MHz, 4 dBi, linéaire verticale, N (femelle), angle d'ouverture h/v 360°/30°, IP67, résistance à l'eau de mer, avec équerre de fixation et brides pour poteaux d'un diamètre de 30 mm à 45 mm, acier inoxydable, homologations ATEX et CEIEx

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antenne directive, 868 MHz, 3,5 dBi, à polarisation circulaire, N (femelle), IP67, incl. équerre de fixation et brides pour poteaux d'un diamètre de 25 mm à 85 mm, acier inoxydable, homologation ATEX et CEIEx

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antenne GPS mobile combinée avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA (GSM/UMTS) et connecteur rond R-SMA (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antenne GSM-UMTS, avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antenne de téléphonie mobile multibande, pour montage en extérieur. Câble d'antenne de 5 m avec connecteur circulaire SMA

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, 2 dBi, linéaire verticale, câble 1,5 m, MCX (mâle), IP65, impédance 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 - 2867610

Antenne directive, indice de protection IP55, gain 8 dBi, linéaire verticale, SMA (femelle), impédance 50 Ohm, angle d'ouverture h/v 75°/70°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, 9 dBi, linéaire verticale, N (femelle), IP65, impédance 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antenne parabolique, indice de protection IP65, gain 19 dBi, linéaire verticale, raccordement N (femelle), impédance 50 Ω, angle d'ouverture h/v 17°/11°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP55, gain 5 dBi, linéaire verticale, SMA (mâle), impédance 50 Ohm, angle d'ouverture h/v 360°/45°

50 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer