Liste de produits d'accessoires et de pièces détachées

Filtres

9 occurrences

Régulateur de charge - RAD-SOL-CHG-24-10 - 2885443

Régulateur de charge entièrement automatique avec fonctions de protection électroniques pour les installations photovoltaïques ayant une tension de système de 24 V.

Module solaire - RAD-SOL-PAN-12-50 - 2885456

Module solaire 12 V / 50 Wp, conçu pour une utilisation dans le kit solaire RAD-SOL-SET-24-100 ou RAD-SOL-SET-24-200. Deux ou quatre modules sont nécessaires au fonctionnement du kit solaire.

Batterie solaire - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

Batterie gel/solaire 12 V / 40 Ah, conçue pour une utilisation dans le kit solaire RAD-SOL-SET-24-100. Deux batteries sont nécessaires au fonctionnement du kit solaire.

Batterie solaire - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

Batterie gel/solaire 12 V / 100 Ah, conçue pour une utilisation dans le kit solaire 200 Wp RAD-SOL-SET-24-200. Deux batteries sont nécessaires au fonctionnement du kit solaire.

Tôle d'aluminium - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Tôle d'aluminium fermée pour obturer les ouvertures en forme d'ouïe situées au niveau intérieur de la porte de l'armoire RAD-SOL-BOX-24V

Collier de poteau - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Collier de poteau pour le montage sur des poteaux avec un diamètre de 76 mm

Support de panneau solaire - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Support de panneau solaire pour un montage murale ou sur poteau de 4 x panneaux solaires RAD-SOL-PAN-12-50

Support de panneau solaire - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Support de panneau solaire pour un montage murale ou sur poteau de 2x panneaux solaires RAD-SOL-PAN-12-50

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer