Le logement de votre ordinateur Raspberry Pi

Le logement de votre ordinateur Raspberry Pi

Davantage de fonctions, de confort et pour la première fois, une installation fiable sur un profilé.

RPI-BC : la protection de votre ordinateur Raspberry Pi et l'installation en toute sécurité sur le profilé. HBUS vous permet de raccorder aisément plusieurs ordinateurs Raspberry Pi ou modules E/S dans un seul système. Avec les circuits imprimés perforés disponibles en option, vous pouvez mettre en œuvre des circuits supplémentaires dans le même boîtier.

Avantages

  • Installation rapide grâce à un montage sans outil dans un boîtier, sur un profilé et sur une paroi
  • Mettre en œuvre des circuits supplémentaires dans un même boîtier grâce à des circuits imprimés perforés ou individuels
  • Interconnecter plusieurs ordinateurs Raspberry Pi ou modules E/S via HBUS dans un système
  • Raccorder efficacement la bande GPIO avec des capteurs ou une alimentation en tension, via les connecteurs PTSM
  • Remplacement aisé et verrouillage de la carte MicroSD même en état installé

Commandez le kit de boîtiers sur Phoenix Contact

Êtes-vous déjà un client inscrit de Phoenix Contact ? Alors vous pouvez commander aisément votre kit de boîtier dans notre boutique. Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la présentation des produits.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820