Windows 7

Sécurité des installations industrielles avec Windows 7

Protégez vos ordinateurs industriels Windows 7 - même après la fin de l'assistance technique le 14janvier 2020 !

Le 14 janvier 2020, Microsoft a mis un terme à l'assistance technique pour Windows 7. Depuis cette date, vous n'avez plus la possibilité de pallier aux failles de sécurité de vos ordinateurs Windows 7. Protégez votre installation avec le module mGuard Security de Phoenix Contact, et ce, sans intervenir dans votre système actuel.

Avantages

  • Équiper en toute simplicité un réseau déjà existant : aucune modification de la configuration actuelle du système grâce au Mode Stealth breveté
  • Aussi rapide que d'habitude : aucun impact sur la performance en temps réel du système
  • Avantageux en matière de coûts : disparition du remplacement intégral du matériel, du logiciel et des installations de production
  • Intégration aisée dans vos environnements automatisés et informatiques
  • Protection optimale avec un détecteur industriel de virus CIFS-Integrity-Monitoring

Fin de la prise en charge pour Windows 7 - qu'est-ce que cela signifie ?

Ordinateurs Windows dans lautomatisation  

Ordinateurs Windows dans l'automatisation

Le 14 janvier 2020, Microsoft a mis un terme à l'assistance technique étendue destinée à Windows 7. À compter de cette date, Microsoft ne mettra plus à disposition aucune mise à jour de sécurité permettant de pallier aux nouvelles failles en matière de sécurité. Résultat : un risque quotidien accru pour votre sécurité ; des pirates peuvent pénétrer dans vos ordinateurs de production avec un système d'exploitation Windows obsolète, ou bien vous pouvez être infestés par des virus, des chevaux de Troie ou des vers. Microsoft et les experts en sécurité mettent d'ailleurs en garde contre une poursuite de l'utilisation sans protection. Il est temps d'agir !
En outre, l'assistance technique étendue pour Windows 7 Embedded sera maintenue uniquement jusqu'au 13 octobre 2020.

Protection contre les virus avec CIFS-Integrity-Monitoring

La fonction CIFS-Integrity-Monitoring (CIM, contrôle d'intégrité CIFS) du module mGuard est un détecteur industriel de virus qui surveille vos systèmes de données du point de vue de modifications inattendues éventuelles et détecte si un ordinateur Windows a été attaqué par un logiciel malveillant. En cas de détection d'une modification, le module mGuard vous alerte par e-mail ou par piège SNMP. CIFS-Integrity-Monitoring est une alternative industrielle au logiciel anti-virus traditionnel. Son principal avantage réside dans le fait que l'ordinateur Windows est très peu sollicité, ce qui évite d'influencer négativement les caractéristiques de temps réel. Un rechargement régulier des filtres de virus n'est pas nécessaire avec mGuard.

Détecteur industriel de virus CIFS-Integrity-Monitoring  

Fonction CIFS-Integrity-Monitoring du mGuard

Mode Stealth – La sécurité sans modification du système

Le mode Stealth breveté permet également une intégration ultérieure totalement transparente dans un réseau existant. Le module mGuard reprend automatiquement les adresses MAC et IP des systèmes à protéger, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de saisir des adresses supplémentaires pour la gestion des modules mGuard-Security. En outre, il n'est pas nécessaire de procéder à des modifications sur la configuration du réseau.

Isolation de l'ordinateur Windows grâce à un pare-feu

Module mGuard-Security avec pare-feu intégré  

Module mGuard-Security avec pare-feu intégré

Pour réduire au minimum le risque pour la sécurité lié à un ordinateur Windows 7, celui-ci doit être isolé le plus possible du reste du réseau. Le pare-feu mGuard contrôle et filtre la communication depuis et vers les systèmes à protéger en se basant sur un jeu de règles configurable. Ainsi, la communication est limitée aux partenaires, protocoles, ports et directions de communication, nécessaires au fonctionnement de l'ensemble de l'installation.

Notre Service – Votre Concept de Sécurité

Équipe de service Technique de réseau  

Nos spécialistes réseau à votre disposition

Si nécessaire, nos spécialistes vérifient votre réseau et créent, en fonction de vos exigences, un concept de sécurité personnalisé, adapté à votre installation. Par ailleurs, ils forment vos employés à la sécurité industrielle des réseaux.

Si nécessaire, il vous suffit d'utiliser le formulaire de contact situé en haut à droite de cette page.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires