Raccordement Push-in

Raccordement Push-in – Du terrain à la commande, sans exceptions

Le raccordement Push-in de Phoenix Contact vous permet de réaliser facilement et en toute sécurité le câblage de toute votre application. Redécouvrez le raccordement – avec Push-in !

Câblez votre application du terrain à la commande, avec le raccordement Push-in de Phoenix Contact. Nous vous proposons une gamme complète de produits allant du câblage pour capteur/actionneur sur le terrain, à la commande compacte et hautes performances, en passant par les blocs de jonction et les systèmes de relais.

Avantages

  • Raccordement Push-in, une gamme complète de produits allant du câblage de terrain à la commande
  • Câblage simple et sans outil réduisant la force d'insertion nécessaire jusqu'à 50 pourcent
  • Conducteurs rapides à libérer avec n'importe quel outil grâce au poussoir intégré

Raccordement Push-in en détail

Technologie Push-in  

Technologie Push-in

Utilisation facile, connexion performante :

  • Raccordement direct et sans outil de conducteurs prééquipés rigides ou munis d'embouts.
  • Le contour spécial du ressort permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,25 mm², tout en ayant des forces d'extraction maximales pour les conducteurs.
  • Le loquet permet de libérer les conducteurs facilement avec n'importe quel outil, sans contact direct avec les pièces sous tension.
  • Afin de pouvoir raccorder des conducteurs flexibles à partir de 0,14 mm², seul le pressoir doit être actionné lors de l'enfichage.
Voici comment fonctionne le raccordement Push-in

Notre gamme de produits avec raccordement Push-in

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Push-in – directement du terrain à la commande

Câblage facile sans outil.


Connectique push-in

Connectique push-in de Phoenix Contact.

Referrer:

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer