Gamme de dispositifs de coupure de Phoenix Contact

Les stars de votre armoire électrique

Découvrez un dispositif de coupure intelligent pour chaque application.

Laissez-vous surprendre par des produits à la pointe de la technologie : Phoenix Contact vous offre tous les composants nécessaires pour votre armoire électrique. Des relais aux modules logiques en passant par les démarreurs moteurs hybrides : exploitez les avantages de notre large gamme de dispositifs de coupure.

Avantages

  • Gain de temps grâce à des solutions innovantes de câblage et d'installations
  • Utilisation facile avec l'extension, l'adaptation et le paramétrage ainsi que la programmation de plans et la connexion aux automates
  • Gain de place grâce au type compact, des combinaisons flexibles par canal et l'intégration jusqu'à quatre fonctions en un seul appareil
  • Haute disponibilité de l'installation grâce à relais à semi-conducteurs durables, une technologie de commutation hybride et un échange rapide en cas de maintenance

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820