Technologie SafetyBridge

Sécurisation de tous les automates

La technologie SafetyBridge est une solution de sécurité indépendante du réseau et des automates.

Cette technologie vous permet, via les réseaux d'automatisation standard, de transmettre et d'interpréter des signaux de sécurité, sans avoir besoin de recourir à une commande de sécurité.

Cette technologie est disponible pour les systèmes d'E/S Axioline F et Inline. Cette technologie est certifiée pour les réseaux suivants : INTERBUS, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT et Sercos.

Avantages

  • Configuration du système économique : aucun API de sécurité ou système de bus de terrain sécurisé nécessaire
  • Utilisation flexible grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain courants
  • Configuration simple avec le logiciel SAFECONF
  • Communication sans fil : transférez des données sécurisées par transfert Wireless

Raspberry Pi et SafetyBridge Technology mettent en œuvre les fonctions de sécurité jusqu'à SIL 3

Application avec Raspberry Pi  

Application avec micro-ordinateur Raspberry Pi

L'application avec micro-ordinateur Raspberry Pi présentée montre les diverses possibilités qu'offrent les nouveaux modules d'E/S Axioline F dotés de la SafetyBridge Technology. La technologie SafetyBridge rend les fonctions de sécurité jusqu'à SIL 3 et PLe entièrement indépendantes du type d'automates et du protocole de réseau utilisés.

Les automates pouvant être utilisés sont variés, des API classiques à tous les types d'automates basés sur machines, CNC, embedded eCLR, CODESYS et PC.

Une carte Raspberry Pi est intégrée à l'application en tant que représentant de tous les types d'automates programmables CEI 61131 et à langage évolué. Sur la base du système d'exploitation Raspbian, CODESYS, doté d'un maître EtherCAT intégré, fonctionne comme système « temps réel » API.

Les modules d'E/S Axioline F dotés de la SafetyBridge Technology sont raccordés au réseau EtherCAT à l'aide de têtes de station Axioline F. Toutes les fonctions de sécurité telles que la lecture, le transfert, le traitement et la transmission sont implémentées dans les modules d'E/S sécurisés. Les blocs de fonction dotés de la SafetyBridge Technology permettent à l'application CODESYS de la carte Raspberry Pi d'accéder à toutes les informations relatives aux statuts et aux diagnostics des modules d'E/S sécurisés. Elle garantit des sorties sécurisées en appliquant le principe de validation.

Systèmes E/S pour l'armoire électrique avec technologie SafetyBridge

Technologie SafetyBridge  

Technologie SafetyBridge pour Inline et Axioline F

Vous pouvez disposer de la technologie SafetyBridge, que ce soit pour le système d'E/S Inline ou Axioline F.

Inline incarne la polyvalence flexible dans une structure à fine granularité. À partir d'une large sélection de modules E/S et de modules de fonction pour tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez réunir vos fonctions d'automatisation de manière personnalisée.

Axioline F est un système d'E/S conçu dans une structure modulaire en bloc. Ses temps de réponse très courts rendent Axioline F exceptionnellement bien adapté à des processus rapides et synchronisés. La technologie Push-in assure une installation rapide et aisée ; en outre, grâce à la réduction du rayonnement, ce système peut également être utilisé dans les bâtiments.

Configuration de sécurité avec SAFECONF

Logiciel SAFECONF  

Configurez vos dispositifs de sécurité par glisser-déplacer

La sécurité est simple à mettre en place : il vous suffit de glisser-déplacer. Grâce au logiciel gratuit SAFECONF, vous configurez les fonctions du système SafetyBridge de façon simple en quelques clics seulement.

La configuration des appareils avec SAFECONF est conforme aux dispositions légales relatives au paramétrage d'applications de sécurité. Avec SAFECONF, vous mettez en place de façon efficace les exigences de la norme ISO 13849-1.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820