Alimentations et disjoncteurs de Phoenix Contact

La combinaison parfaite

Combinez les alimentations et les disjoncteurs de Phoenix Contact pour assurer à tout moment la disponibilité maximale de vos équipements.

La disponibilité des machines et des installations est primordiale. En choisissant la combinaison d'alimentations et de disjoncteurs de Phoenix Contact adaptée à votre installation, vous lui garantissez à tout moment une alimentation électrique fiable et la protégez simultanément contre les surcharges et les courts-circuits.

Choisissez la combinaison adaptée à votre système pour assurer la disponibilité dont vous avez besoin.

Parfaitement adaptés les uns aux autres

Alimentations TRIO POWER et QUINT POWER, disjoncteur électronique CBMC de Phoenix Contact  

TRIO POWER, QUINT POWER et CBMC

Une faible réserve de courant suffit déjà pour assurer le fonctionnement fiable d'un disjoncteur électronique.

Même à un taux de charge de 100%, nos alimentations TRIO POWER et QUINT POWER pourront encore donner à votre système un boost dynamique supplémentaire. Vous n'avez donc pas besoin de surdimensionner l'alimentation. Le courant des circuits défectueux est limité, puis coupé pendant que les autres composants de l'installation continuent de fonctionner.

La sécurité avec la SFB Technology

Alimentation QUINT POWER et disjoncteur thermomagnétique CB TM  

QUINT POWER et CB TM

L'alimentation QUINT POWER équipée de la SFB Technology s'associe parfaitement au disjoncteur thermomagnétique. En effet, pour se déclencher, le disjoncteur thermomagnétique a besoin un court instant d'une intensité largement supérieure à l'intensité nominale.

L'alimentation QUINT POWER, dotée de la SFB Technology fournit pendant 15 millisecondes une intensité représentant six fois l'intensité nominale. Les circuits défectueux sont séparés galvaniquement. Vous protégez ainsi votre installation contre les surcharges et les courts-circuits.

Disponibilité extrême

Système redondant  

Structure d'un système redondant

En plus de la sécurisation sélective et individuelle des réseaux complets, la structure redondante de votre système d'alimentation en tension augmente encore la disponibilité de votre installation.

La structure redondante de votre alimentation en tension et du câblage, les chutes de tension dans une section d'alimentation n'ont aucune influence sur la tension de sortie.

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820