Axiocontrol – une technique de commande prometteuse

Axiocontrol – une technique de commande prometteuse

Découvrez l'automatisation du futur : rapide, simple et robuste.

La nouvelle gamme de commande Axiocontrol est conçue pour des performances maximales, un maniement simple et une utilisation dans des environnements industriels difficiles. Associé au système d'E/S Axioline de Phoenix Contact, Axiocontrol garantit une vitesse maximale grâce à une connexion de bus directe. Selon la puissance et les fonctions requises, choisissez entre AXC 1050 et AXC 3050.

  • Flexibilité maximale de raccordement E/S - grâce au maître de bus local intégré, à PROFINET et à Modbus/TCP
  • Grande fiabilité grâce à l'alimentation secourue intégrée ou au stockage des données de commande importantes sur une carte Flash
  • Extrêmement robuste grâce à de remarquables propriétés CEM, un boîtier testé contre les chocs et à un double verrouillage sur les profilés
  • Visualisation facile grâce au serveur Web intégré
  • Possibilités d'utilisation multiples grâce à la prise en charge de tous les protocoles informatiques courants
  • Installations et utilisation conviviales grâce à une conception harmonisée de tous les composants Axio

Axiocontrol est rapide

Rapide, grâce à un raccordement de bus direct  

Rapide, grâce à un raccordement de bus direct

Les commandes Axiocontrol révèlent leurs atouts si elles sont associées avec le système d'E/S Axioline.

Grâce au raccordement direct, les API et le système d'E/S communiquent à la vitesse de l'éclair et offrent ainsi des ressources de commande pour toutes les tailles d'installation. Il est possible de raccorder jusqu'à 63 modules E/S Axioline comportant différentes fonctions.

Pour les temps de réponse particulièrement courts, l'AXC 3050 propose en outre des fonctions de compteur et Event-Tasks directement intégrées dans le matériel. Toutes les commandes des systèmes AXC et Axioline-I/O se câblent rapidement et facilement grâce à la connectique Push-in.

Axiocontrol est robuste

Robuste grâce à une alimentation secourue intégrée et des boîtiers stables  

Robuste grâce à une alimentation secourue intégrée et des boîtiers stables

Le boîtier et les composants électroniques de la gamme Axiocontrol ont été optimisés pour une utilisation dans des milieux industriels extrêmes. La conséquence : partout où de fortes vibrations, des températures extrêmes ou des perturbations électromagnétiques jouent un rôle, les commandes Axiocontrol sont la solution fiable.

Grâce à l'alimentation secourue intégrée dans l'AXC 1050, vous pouvez automatiser de façon encore plus sécurisée, car en cas de besoin, vous pouvez mettre en place des messages liés à des perturbations. L'AXC 3050 garantit les processus de votre installation en enregistrant, en cas de chute de tension, les données de commande les plus importantes sur une carte Flash, ce qui améliore la disponibilité de l'installation.

Axioline est simple à utiliser

Simple à utiliser grâce à des interfaces facilement accessibles  

Simple à utiliser grâce à des interfaces facilement accessibles

L'automatisation est simple avec les commandes Axiocontrol, depuis le câblage sans outil de l'API et des systèmes d'E/S avec technologie Push-in jusqu'à la programmation intuitive avec le logiciel PC WORX.

Le raccordement USB de l'AXC 3050 vous permet d'enregistrer facilement vos données sur support et de mettre à jour le firmware ou les programmes de commande.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur ce bouton pour en savoir plus sur Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820