Les alimentations TRIO POWER et les disjoncteurs multicanaux CBM se combinent parfaitement dès qu'il s'agit de la disponibilité de votre installation.
La combinaison des disjoncteurs électroniques multicanaux CBM et des alimentations TRIO POWER avec raccordement Push-in vous permet d'augmenter la disponibilité de vos installations et machines.
Les deux produits répondent de manière optimale aux exigences de la construction mécanique et constituent ainsi une solution d'alimentation 24 V extrêmement petite pour une disponibilité maximale de l'installation.
La nouvelle génération de la gamme d'alimentations en tension TRIO POWER convient idéalement à l'utilisation en construction mécanique. Toutes les fonctions ainsi que la largeur peu encombrante répondent aux exigences élevées de ce domaine.
L'alimentation fiable de tous les consommateurs dans des conditions ambiantes difficiles est assurée par des blocs d'alimentations électriques et mécaniques extrêmement robustes.
Propriétés de TRIO POWER
Des fonctions maximales, une largeur minimale, une sécurité élevée : avec les disjoncteurs électroniques multi-canaux, vous protégez vos circuits électriques en cas de surcharge de courant et de court-circuit.
Les appareils à quatre et huit canaux s'installent rapidement sans outil et sont faciles à régler.
Propriétés de CBM
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur