Connecteurs circulaires pour signaux, données et puissance

Une diversité unique

Connecteurs circulaires pour signaux, données et puissance.

Les connecteurs M8 et M12 sont actuellement une norme établie. Bénéficiez des avantages des connecteurs circulaires compacts adaptés à vos interfaces : pour les signaux, les données et la puissance.

Nous vous proposons toutes les quantités de pôles et tous les détrompages dans un modèle d'enfichage standard. La gamme de produits comprend des connecteurs à équiper, des câbles prééquipés, ainsi que des connecteurs d'appareils et des répartiteurs.

  • Toutes les fonctions réunies dans un format compact : de la transmission de données sécurisée et rapide au câblage de puissance M12, en passant par le transfert de signaux sur un grand nombre de pôles
  • Câblage intégral pour toutes les interfaces du terrain jusqu'à l'appareil
  • Utilisation fiable grâce à des conceptions robustes et à des matériaux de qualité aux degrés de protection IP65/IP67
  • Gamme complète, convenant également aux exigences élevées de l'industrie agroalimentaire ou de l'utilisation en extérieur
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC ou à l'équipement avec raccordement autodénudant

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820