Water Functions – la bibliothèque de processus
pour la gestion des eaux

Présentation

Bibliothèque de logiciels pour PLCnext Engineer  

Bibliothèque de logiciels pour PLCnext Engineer

La bibliothèque de blocs de fonction Water Functions pour la plateforme logicielle modulaire PLCnext Engineer élargit la technologie de commande de Phoenix Contact en ajoutant des fonctions d'automatisation de processus dans le traitement de l'eau et des eaux usées. Intégrer rapidement et simplement des appareillages de terrain tels que des entraînements, des vannes et des clapets. Des modules de visualisation typiques pour le secteur permettent de gagner du temps et de l'argent lors de l'ingénierie.

Application

Visualisation SCADA dans la salle de contrôle  

Solutions pour une vue d'ensemble complète des processus

Les technologies et processus dans le secteur de la gestion des eaux sont constamment développés et ajustés. La modification des conditions générales soumet les installations de processus à une évolution constante.

Cela requiert une optimisation et un ajustement des installations existantes afin de garantir une alimentation maximale et un fonctionnement rentable. Avec une approche moderne et efficace, vous êtes prêt à relever ce défi.

Solution

Solutions dans le secteur de la gestion des eaux, du niveau terrain au niveau de commande  

Concepts complets du niveau terrain au niveau SCADA

Water Functions - la bibliothèque de processus dédiée à la gestion des eaux vous permet, à l'aide de blocs de fonction pré-programmés, de concevoir efficacement vos installations. La bibliothèque couvre aussi bien une fonction de base pour les utilisations les plus simples que des blocs de mesure, de vannes et d'entraînements ainsi que des blocs pour la connexion à un système SCADA.

Les technologies les plus diverses telles que PROFIBUS, PROFINET, Modbus et OPC UA permettent à l'utilisateur de connecter les appareillages de terrain existants et nouveaux dans l'ensemble du système sans problème. L'étroite collaboration avec les fabricants d'appareillages de terrain typiques au secteur de la gestion des eaux offre à l'utilisateur une intégration testée et efficace de ces appareillages.

Grâce au développement constant de la bibliothèque de processus Water Functions, le nombre de possibilités de connexion ne cesse de croître.

Avantages

  • Des coûts d'ingénierie minimes lors de la programmation grâce à des blocs de fonction pré-équipés
  • Facilité de mesure, commande et régulation des processus d'installation avec des blocs logiciels standardisés
  • Transmission sûre des données de process via tous les types de communication à distance courants comme le réseau de téléphonie mobile, les réseaux publics, les systèmes filaires et sans fil ou encore la connectivité cloud
  • Communication à distance sécurisée via des protocoles standardisés comme CEI 60870-5-101, -104 et OPC UA
  • Connexion à tous les systèmes de régulation et de commande courants grâce à l'ouverture à des interfaces modernes et éprouvées telles que OPC UA

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820