Références

Références

Des déplacements en toute sécurité

Au fil de votre lecture, découvrez de quelle manière vous pouvez mener à bien votre projet avec les solutions de Phoenix Contact et la connaissance sectorielle de nos experts.

Retour Infrastructure de transport

Catégories

  • Canal Gand-Terneuzen

    En raison de son expertise, l'Istimewa Elektro B.V. a obtenu en 2016 la commande du renouvellement de l'éclairage de la partie néerlandaise du canal Gand-Terneuzen.

  • Canal Mer du Nord-Mer Baltique

    Des feux de signalisation compatibles avec les bus de terrain facilitent la navigation maritime sur le canal de la Mer du Nord-Mer Baltique.

  • Ensemble d'écluses de Zeebruges

    Les feux de signalisation et la technique d'automatisation de Phoenix Contact garantissent le bon fonctionnement de l'éclusage à Zeebruges.

  • Ensemble d'écluses Kiel-Holtenau

    Le système sans fil Radioline de Phoenix Contact accompagne la surveillance des mesures de construction sur l'écluse Kiel-Holtenau.

  • Le pont Erasme à Rotterdam

    Le pont Erasme relie le centre de Rotterdam avec le quartier de Kop van Zuid.

  • Pont Osman Gazi

    Le système de précâblage de Phoenix Contact garantit un câblage de terrain sans erreur et rapide sur le pont Osman Gazi.

  • Tunnel Cholfirst
  • Tunnel de Lopper

    L'utilisation d'une protection antisurtension de Phoenix Contact permet d'augmenter considérablement la disponibilité du tunnel.

  • Tunnel de Saas

    Phoenix Contact a installé une protection antisurtension dans le tunnel de Saas pour protéger l'alimentation en énergie et l'ASI.

La sécurité et la disponibilité sont des éléments décisifs dans l'infrastructure de circulation, tout comme leur fonctionnement économique. Dans les contributions suivantes, découvrez comment nos clients ont mis en œuvre des projets d'infrastructure exigeants avec des composants et des solutions de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820