Gestion de parc

Installations de plein champ

La technique dans les mains de spécialistes

Équipez votre installation de plein champ avec les solutions de Phoenix Contact et misez sur la fiabilité et la durabilité.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Raccordement des générateurs
    Raccordement des générateurs

    Les coffrets de raccordement des générateurs sont des solutions d'ensemble pour recueillir et répartir les courants des rangées, protéger les panneaux et surveiller les performances de l'installation.

  • Enregistreurs de données
    Gestion de parc : automatisation et commande

    Avec les composants et les solutions pour l'automatisation et la mise en réseau, vous améliorez le rendement et la productivité de votre installation photovoltaïque.

  • Acquisition des données météorologiques
    Gestion de parc : automatisation et visualisation

    Améliorez le rendement de l'installation de plein champ en surveillant en permanence les données météorologiques.

  • Communication avec les onduleurs
    Blocs de fonction finis

    Les blocs de fonction finis permettent une mise en service aisée des onduleurs ou compteurs d'énergie.

  • Visualisation dans le portail
    Gestion de parc : SCADA et connexion au portail

    Avec des solutions de système, vous pouvez collecter et analyser en continu les données de votre parc photovoltaïque.

  • Gestion de l'injection
    Gestion de linjection

    Le matériel et le logiciel proposés par Phoenix Contact garantissent que les frais d'ingénierie dans le cadre de la régulation de l'injection pour les réseaux électriques stables restent faibles.

  • Traceurs
    Systèmes de traceurs

    Avec les démarreurs moteurs hybrides et les composants d'automatisation de Phoenix Contact, les systèmes de traceurs suivent avec fiabilité le soleil.

  • Technologie de raccordement
    Technologie de raccordement

    Phoenix Contact propose une grande variété de solutions de câblage - du panneau photovoltaïque jusqu'à l'onduleur, en passant par le coffret de raccordement des générateurs.

Le photovoltaïque contribue de manière significative à couvrir les besoins en énergie sans cesse croissants. Dans le monde entier, la tendance consiste à construire des installations photovoltaïques de plein champ toujours plus étendues et puissantes. La mise en réseau, la surveillance et la communication sont alors incontournables, en particulier pour maintenir une qualité constante et assurer un entretien sur mesure.

Simultanément, les plus grandes installations recherchent une technologie de raccordement plus simple et plus rapide. Laissez-vous convaincre par les solutions de Phoenix Contact.

Gestion de parc

Gestion de parc  

Phoenix Contact propose des solutions fiables pour une exploitation efficace des installations de plein champ

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Gestion des parcs

Les avantages de notre solution Integrated PV Parkmanagement


Gestion sécurisée des parcs

Surveillance vidéo et technologie de réseaux pour les installations photovoltaïques


Régulation IPE flexible

Pour la stabilité de nos réseaux électriques.

Gestion du parc solaire

Premier système de gestion du parc photovoltaïque basé sur les normes industrielles à l'échelle mondiale.

Gestion du parc photovoltaïque
En savoir plus

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais